Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Convertible radiator valve with pre-setting
Convertible radiator valve with pre-setting
    Caleffi

    Convertible radiator valve with pre-setting

    Google-Übersetzung,
    Umrüstbares Heizkörper-Winkelventil, passend für thermostatische Regelköpfe und thermoelektrische Stellantriebe. Mit Voreinstellung. Verchromt. Für Kupfer-, Ein- und Mehrschicht-Kunststoffrohre. max. Betriebsdruck: 10 bar. Temperaturbereich: 5–100 °C. Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.
    Spezifikation
    • The convertible radiator valves with pre-setting have been designed to perform a number of functions simultaneously. They are used for shutting off the medium on heating system terminals and are equipped with a device for pre-setting the head loss hydraulic characteristics to allow the system balancing. In addition, by replacing the control knob, they are also fitted for thermostatic control heads and thermo-electric actuators. The use of convertible radiator valves in combination with thermostatic control heads makes it possible to keep the ambient temperature automatically constant, at the set value, in the room where they are installed, thus guaranteeing an effective energy saving.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer425-426
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeComponents for central heating systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010136
    • ETIM-NameRadiator stop valve
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit