Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MINICAL® - mit Absperrung
MINICAL® - mit Absperrung
    Caleffi

    MINICAL® - mit Absperrung

    Automatischer Schnellentlüfter. Aus Pressmessing. Verchromt. Komplett mit automatischem Absperrventil. Max. Betriebsdruck: 10 bar. Max. Entleerungsdruck: 2,5 bar. Max. Betriebstemperatur: 110 °C.
    Spezifikation
    • Die automatischen Schnellentlüfter dienen zur Abscheidung der sich in Wasserkreisläufen ansammelnden Luft, ohne von Hand eingreifen zu müssen. Auf diese Weise wird das Auftreten folgender negativer Phänomene verhindert, die die Lebensdauer und Effizienz der Heizanlage beeinträchtigten können: - sauerstoffbedingte Korrosion; - lokale Lufteinschlüsse in den Heizkörpern; - Kavitation in den Umwälzpumpen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5021
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeVenting devices
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-04-07
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPiped supply systems
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit