Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MINICAL™ Automatic Air Vent - NA Market
MINICAL™ Automatic Air Vent - NA Market
MINICAL™ Automatic Air Vent - NA Market
    Caleffi

    MINICAL™ Automatic Air Vent - NA Market

    Google-Übersetzung,

    Automatische Entlüfter dienen dazu, eingeschlossene Luft, die sich in Heizungs- und Klimaanlagen ansammelt, automatisch zu entfernen. Das Entfernen von Luft verbessert die Leistung und Lebensdauer eines Systems, indem es
    Verringerung der Auswirkungen von:
    - Korrosion durch Sauerstoff;
    - Lufteinschlüsse in den Heizstrahlern;
    - Kavitation in den Umwälzpumpen.
    Das Rückschlagventil der Serie 5021 ermöglicht einen einfachen Austausch der Entlüftung ohne Spülen des Systems.

    Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.
    Spezifikation
    • Brass body.
      Hygroscopic safety air vent cap for code 502043A and 5021113A.
      Other 5020 and 5021 models provide black plastic air vent cap.
      Max working pressure: 150 psi
      Max discharge pressure: 32 psi
      Max discharge rate: 1.75 SCFM
      Max working temp: 5020 series 250°F; 5021 series 230°F

      .

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer502XA
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeNorth America
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • ETIM-CodeEC010117
    • ETIM-NameDe-aerator
    • UNSPSCNameVents
    • UNSPSCCode40101503
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit