Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Membran-Sicherheitsventil. 2,25-6 Bar
Caleffi

Membran-Sicherheitsventil. 2,25-6 Bar

4.2 von 5 Sternen4.2(6 Bewertungen)
Membran-Sicherheitsventil . IG-IG Anschlüsse. Ansprechdruck 10%. Schließabweichung 20%. PN 10. Temperaturbereich: 5–110°C. Werkseinstellungen: 2,25 - 2,5 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,4 - 6 bar.
Spezifikation
  • Die Sicherheitsventile der Serie 311, 312, 313, 314, 513, 514 werden von der Firma Caleffi unter Beachtung der wesentlichen Sicherheitsanforderungen nach der Richtlinie 97/23/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates der Europäischen Union zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Druckgeräte gefertigt. Funktion Die Sicherheitsventile werden üblicherweise zur Steuerung des Drucks an Wärmeerzeugern in Heizungsanlagen, Warmwasserspeichern sowie in Warmwasseranlagen eingesetzt. Bei Erreichen des voreingestellten Druckwerts öffnet das Ventil und verhindert durch Druckablass in die Atmosphäre, dass der Anlagendruck für den Wärmeerzeuger und die in der Anlage installierten Bauteile auf gefährliche Grenzwerte steigt.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer527
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeComponents for central heating systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameSafety valves
  • UNSPSCCode40141604
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit