Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Behälter für Standard-Filterkartuschen
Caleffi

Behälter für Standard-Filterkartuschen

4.5 von 5 Sternen4.5(15 Bewertungen)
Behälter für Standard-Filterkartuschen 10”. Messing-Gehäuse, Transparenter Becher. Max. Betriebsdruck: 16 bar. Max. Betriebstemperatur: 40°C
Spezifikation
  • Behälter für Standard-Filterkartuschen 10”. Messing-Gehäuse, Transparenter Becher. Max. Betriebsdruck: 16 bar. Max. Betriebstemperatur: 40°C
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5370
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeComponents for central heating systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEG015140
  • ETIM-NameFilters/separators
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit