Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Temperature relief valve, with fail-safe action
Caleffi

Temperature relief valve, with fail-safe action

Google-Übersetzung,

Temperaturbegrenzungsventil mit Fail-Safe-Funktion.
Manueller Reset für Brennerabschaltung oder Alarmaktivierung.
Betriebsdruck: 0,3 bar ≤ P ≤ 10 bar.
Temperaturbereich: 5–100 °C.
Einstelltemperatur: 98 °C und 99 °C.
Zertifiziert und kalibriert nach INAIL.
Entladeleistung:
1 1/2” x 1 1/4” - 136 kW.
1 1/2” x 1 1/2” - 419 kW.

Schlüsselcode:542870_Ende

Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.
Spezifikation
  • The temperature relief valves are made by Caleffi S.p.A. in compliance with the essential safety requirements laid down by Directive 2014/68/ EU of the European Parliament and the Council of the European Union for harmonisation of member states with regard to pressurised equipment.

    The temperature relief valves are used in heating systems to dischargewater from the system when the set temperature is reached. Thevalves have positive action, which means that they will always work,even if the sensitive element fails.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer542
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeComponents for central heating systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)209
  • Breite (mm)45
  • Tiefe (mm)45
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialPE/PP
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)13
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameRelief valves
  • UNSPSCCode40141606
  • OmniClassNummer23-27 31 49
  • OmniClassTitelRelief Valves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit