Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DISCALDIRTMAG™ Air and Dirt Separators with Magnet (Brass) - NA Market

DISCALDIRTMAG™ Air and Dirt Separators with Magnet (Brass) - NA Market

Google-Übersetzung,

Der magnetische Luft- und Schlammabscheider Caleffi DISCALDIRTMAG® vereint drei wichtige Funktionen für Hydroniksysteme: Luftabscheidung, Schmutzabscheidung und Abscheidung von Eisenverunreinigungen. Ein internes Siebelement erleichtert das Koaleszieren und Einfangen von Mikrobläschen, um eine leistungsstarke automatische Luftentfernung zu ermöglichen, während es gleichzeitig das Einfangen von Nichteisen-Schmutzpartikeln bis zu einer Größe von 5 Mikron bewirkt. Ein starkes Magnetfeld, das durch Seltenerd-Neodym-Magnete induziert wird, erleichtert das Einfangen von Eisenverunreinigungen wie Eisenoxid bis hin zu mikroskopischer Größe und liefert so die 2½-fache Entfernungsleistung von Eisenverunreinigungen im Vergleich zu Standard-Luft- und Schlammabscheidern. Der DISCALDIRTMAG spart Systeminstallations- und Wartungskosten da drei Geräte zu einem kombiniert werden. Darüber hinaus werden alle aufgefangenen Ablagerungen durch das Spülventil nach unten geblasen, ohne das System offline zu schalten. Die Zirkulation von vollständig entlüftetem und gereinigtem Wasser ermöglicht den Betrieb der Ausrüstung unter optimalen Bedingungen, frei von Lärm, Korrosion oder mechanischen Schäden separat erhältlich für die Installation vor Ort auf dem DISCALDIRTMAG aus Messing.

Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Spezifikation
  • 5461 series DISCALDIRTMAG – brass with sweat and NPT connections. Air and dirt separator with magnet complete with brass automatic air vent containing pinned float. Connections for horizontal pipes, sweat and press connections for 1" and 1¼" sizes, NPT male connection for 1". Brass body and dirt separation chamber with an external removable magnet belt, neodymium rare-earth. EPDM seals. Glass reinforced nylon PA66G30 internal mesh element, removable for cleaning. PP float. Stainless steel float linkages. Stainless steel float guide pin. Maximum working pressure, 150 psi (10 bar). Temperature range 32 to 250°F (0 to 120°C). Glycol maximum 50%. Air separation efficiency: 100% removal to micro-bubble level. Particle separation capacity: to 5 μm (0.2 mil). Ferrous impurites separation efficiency: up to 100% removal. Brass drain shut-off valve with ¾" garden hose connection. Pre-formed insulation shells available for field installation.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5461A-Brass
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameSeparators
  • UNSPSCCode401617
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 55 35
  • OmniClassTitelLiquid Separators
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC