Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DISCALDIRT® Air and Dirt Separators, ASME/CRN (8" - 14" ANSI flange) - NA Market
Caleffi

DISCALDIRT® Air and Dirt Separators, ASME/CRN (8" - 14" ANSI flange) - NA Market

Google-Übersetzung,

Luft- und Schlammabscheider werden zur kontinuierlichen Entfernung von Luft und Schmutz aus den hydraulischen Kreisläufen von Heiz- und Kühlsystemen eingesetzt. Die Luftabgabe dieser Geräte ist sehr hoch. Sie sind in der Lage, die gesamte im System vorhandene Luft bis auf Mikroblasenebene automatisch zu entfernen. Der Luft- und Schlammabscheider DISCALDIRT® entfernt auch feste Verunreinigungen im System. Die Verunreinigungen sammeln sich am Boden des Gerätes und können durch das integrierte Ablauf-Absperrventil ausgespült werden. Die Zirkulation von vollständig entlüftetem und gereinigtem Wasser ermöglicht den Betrieb der Ausrüstung unter optimalen Bedingungen, frei von Lärm, Korrosion oder mechanischen Beschädigungen. Isolierschalen sind separat für die Installation vor Ort auf dem DISCALDIRT® aus Messing erhältlich.

Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Spezifikation
  • Air & dirt separator.

    Epoxy resin coated steel body.

    Stainless steel float guide pin and linkage.

    Stainless steel mesh internal element.

    ANSI 150 flange connections.

    1" NPT male bottom drain connection.

    ½" NPT male side drain connection.

    Complete with:

    Bottom drain valve (code NA39753)

    Side drain valve (code 538402 FD)

    Max working pressure: 150 psi

    Working temp range: 32˚ - 270˚F

    Particle separation capacity: to 5 μm (0.2 mil)

    Air separation efficiency: up to 100% removal

Technische Spezifikation
  • Referenznummer546A-flanged-8-14
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC010260
  • ETIM-NameAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 55 35
  • OmniClassTitelLiquid Separators
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit