Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hydraulische Weiche, Standmodell
Caleffi

Hydraulische Weiche, Standmodell

Hydraulische Weiche Epoxydharzbeschichtetes Stahl-Gehäuse Flanschanschlüsse. PN 10 Flansche nach EN 1092-1 Max. Betriebsdruck: 10 bar Temperaturbereich: 0÷110°C Ausgestattet mit: automatischem Entlüfter, Entlüfterabsprerrventil, Entleerungsventil.
Spezifikation
  • Rohreinbauteil zur hydraulischen Entkopplung in Heizungs- und Kühlkreisläufen mit nachfolgenden Funktionskomponenten. · Hydraulische Weiche Für die hydraulische Entkopplung der angeschlossenen Kreise. · Schlammabscheider Ermöglicht das Abscheiden und Auffangen der in den Kreisläufen vorhandenen Schmutzteilchen. Mit absperrbarem Anschluss an eine Ablassleitung. · Automatischer Schnellentlüfter Ermöglicht die automatische Evakuierung der in den Kreisläufen vorhandenen Luft. Mit absperrbarem Anschluss für eventuelle Wartungsarbeiten. · Isolierung Die mit Gewinde- und Flanschanschlüssen bis DN 150 versehenen Weichen werden komplett mit warmgeformter Isolierschale geliefert und gewährleisten einen perfekten Schutz vor Wärme- bzw. Kälteverlusten.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer548Flanged_FreestandingCA
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-10-15
  • Editionsnummer3
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit