Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AT Cooling Tower - Side Connection
AT Cooling Tower - Side Connection
AT Cooling Tower - Side Connection

    AT Cooling Tower - Side Connection

    4.5 von 5 Sternen4.5(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Nutzungsbedingungen: Diese VORLÄUFIGE Datei wird von EVAPCO, Inc. zur Verfügung gestellt, um bei Designaspekten zu helfen und dient ausschließlich Informationszwecken. Die in dieser Revit-Datei enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden und spiegeln möglicherweise nicht das endgültige Produkt wider. Bitte beachten Sie, dass alle Designinformationen zum Zeitpunkt des Kaufs bestätigt werden sollten. Ingenieure sollten alle Informationen prüfen. EVAPCO Inc. ist in keiner Weise haftbar oder verantwortlich in Bezug auf die in dieser Revit-Datei bereitgestellten Informationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Fehler, Auslassungen, Änderungen oder Verluste oder Schäden, die durch die Verwendung oder das Vertrauen in diese Revit-Datei entstehen. EVAPCO, Inc. übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie für die Verwendung der Informationen hinsichtlich ihrer Genauigkeit, Gültigkeit, Vollständigkeit oder Einhaltung von Vorschriften oder staatlichen Gesetzen und Vorschriften. Alle Benutzer akzeptieren alle Risiken, die mit der Verwendung dieser Informationen verbunden sind.

    Die Advanced Technology (AT) Kühltürme von EVAPCO basieren auf jahrzehntelanger technischer Erfahrung und bieten modernste Saugzug-Gegenstromtechnologie, die in jedem Klima überlegene Betriebsvorteile bietet. Von der Leistung bis zur Wartung arbeiten sie einfach intelligenter.

    *Um nach dem Importieren der AT Revit-Familie zwischen einem Standardlüfter, einem Lüfter mit geringem Geräuschpegel oder einem Lüfter mit sehr geringem Geräuschpegel auszuwählen, verwenden Sie die angegebene Modellnummer mit der entsprechenden Bezeichnung aus der Modellliste.*

    Spezifikation
    • MasterFormat Specification is available in Download

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAT-SideConnection
    • ProduktfamilieCooling Towers
    • ProduktgruppeAT
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationKühlturm
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_30_70_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCooling towers
    • Klassifizierung23 65 00
    • Format2014TitelCooling Towers
    • OmniClassNummer23-33 23 00
    • OmniClassTitelCooling Towers
    • CSIUniFormatIICodeD3030
    • CSIUniFormatIITitleCooling Generating Systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit