Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hydraulic separator - Union Inline - NA Market
Hydraulic separator - Union Inline - NA Market
    Caleffi

    Hydraulic separator - Union Inline - NA Market

    Google-Übersetzung,

    Die hydraulische Weiche der Serien Caleffi 548 und NA548 erzeugt eine Zone mit geringem Druckverlust, wodurch die angeschlossenen Primär- und Sekundärkreisläufe hydraulisch unabhängig voneinander sind; der Durchfluss in einem Kreislauf erzeugt oder unterbricht keinen Durchfluss in einem anderen. Die hydraulische Entkopplung von Primär- und Sekundärkreisläufen verhindert Pumpenkonflikte. Dieses Gerät verfügt über eine automatische Hochleistungsentlüftung mit Serviceventil zum Ablassen angesammelter Luft in den Kreisläufen.

    Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.

    Informationen zu hydraulischen Inline-Abscheidern der Serie Union mit Code 548 finden Sie im PDF-Dokument „Revit Content Instruction Guide“ unter www.caleffi.com.

    Spezifikation
    • Hydraulic separator.
      Epoxy resin coated steel body. 300 Series stainless steel internal baffle. Includes mounting bracket.

      Complete with:
      Automatic air vent (code 502343A)
      Service check valve (code 561402A)
      Drain valve (code 538402 FD)
      Union connections.
      Thermowell tap: ½" straight female
      Max working pressure: 150 psi
      Working temp range: 32˚ - 210˚F

      Visit bim.caleffi.com to stay updated.

      See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code 548 series union inline hydraulic separators.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer548UnionInline
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeNorth America
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-10-15
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010579
    • ETIM-NameWater separator, steam and compressed air
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit