Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SEP4™ 4-in-1 Magnetic Hydraulic Separators (union, 1-2")
Caleffi

SEP4™ 4-in-1 Magnetic Hydraulic Separators (union, 1-2")

Google-Übersetzung,

Kombinierter Luft-, Schmutz-, Hydraulik- und Magnetabscheider.

Gehäuse aus epoxidharzbeschichtetem Stahl.
Internes Koaleszenzelement aus HDPE, zur Reinigung abnehmbar.
Vorgeformte Isolierung.

Maximaler Arbeitsdruck: 150 psi
Arbeitstemperaturbereich: 32˚ - 210˚F
Arbeitstemperaturbereich ohne Isolierung: 32˚ - 230˚F

Partikelabscheideleistung: bis 5 μm (0,2 mil)
Effizienz der Abscheidung von Eisenverunreinigungen: 100 %
Luftabscheidegrad: 100 % auf Mikroblasenniveau.

Komplett mit Verbindungsstücken.
Schutzrohrhahn: ½" Innengewinde


Schlüsselcode: 549596A

Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.
Spezifikation
  • Function The multifunction hydraulic separator combines different functional components, each of them to satisfy specific needs of air conditioning system circuits. It is supplied complete with hot pre-formed shell insulation to ensure perfect thermal insulation when used with both hot and chilled water. The device is designed to carry out the following functions: - Hydraulic separation To keep connected hydraulic circuits totally independent from each other. - Deaeration Utilises the combined action of several physics principles: the widening of the cross section decreases the flow velocity and the technopolymer mesh creates whirling movements so as to facilitate the release of micro-bubbles. The bubbles, fusing with each other, increase in volume and, rising towards the top of the unit, are released through a float-operated automatic air vent. - Dirt separation The dirt separator separates and collects any impurities in the circuits as they collide with the surface of the internal element. - Removal of magnetic particles The special patented magnetic system also attracts ferromagnetic impurities in the water: the ferromagnetic particles are trapped in the collection zone, meaning they are prevented from being recirculated.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5495_SEP4
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeComponents for central heating systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-12
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC010579
  • ETIM-NameWater separator, steam and compressed air
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPiped supply systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit