Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SEP4™ 4-in-1 Magnetic Hydraulic Separators (ANSI flange, 8-14") - NA Market
Caleffi

SEP4™ 4-in-1 Magnetic Hydraulic Separators (ANSI flange, 8-14") - NA Market

Google-Übersetzung,
Der Caleffi SEP4™ 4-in-1-Kombinationsabscheider verfügt über vier wichtige Funktionen für Hydroniksysteme: hydraulische Trennung, Luftabscheidung, Schmutzabscheidung und Eisenverunreinigungsabscheidung. Durch die einzigartige Geometrie und Konstruktion des Abscheiders werden die angeschlossenen Primär- und Sekundärkreise hydraulisch entkoppelt, um Pumpenkonflikte zu vermeiden. Ein internes Siebelement erleichtert das Zusammenwachsen und Auffangen von Mikroblasen, um eine leistungsstarke automatische Entfernung zu ermöglichen und gleichzeitig das Auffangen von nichteisenhaltigen Schmutzpartikeln bis zu einer Größe von 5 Mikrometern zu bewirken. Ein starkes Magnetfeld, das durch Seltenerd-Neodym-Magnete induziert wird, erleichtert das Auffangen von eisenhaltigen Verunreinigungen wie Eisenoxid bis zur mikroskopischen Größe und sorgt so für eine 2½-fache Entfernungsleistung von eisenhaltigen Verunreinigungen im Vergleich zu Standard-Luft- und Schmutzabscheidern. Der SEP4 spart Systeminstallations- und Wartungskosten, da vier Geräte zu einem kombiniert werden. Darüber hinaus werden alle aufgefangenen Rückstände durch das Spülventil nach unten geblasen, ohne dass das System offline geschaltet werden muss.

BITTE laden Sie im Bereich „HERUNTERLADEN“ auf dieser Seite die Revit-Inhaltsanleitung herunter, um zu verstehen, was in der Revit-Familie enthalten ist und wie Sie verschiedene verfügbare Optionen auswählen können.

Spezifikation
  • Combination air, dirt, hydraulic and magnetic separator.
    Stainless steel internal coalescing mesh.Three neodymium magnet assemblies.
    Complete with:
    → Automatic air vent (code 501502A)
    → Air vent shut-off valve (code NA39589)
    → Drain valve (code NA59600)

    ANSI 150 flange connections.
    Thermometer pockets (NPT): ½" inlet/outlet flanges, ¾" front center
    Max working pressure: 150 psi
    Vessel temperature range: 32 - 270°F
    Particle separation capacity: to 5 μm (0.2 mil)
    ASME registered. CRN registered thru 12" (consult factory for 14").
    NA prefix indicates ASME-U stamp tagged and registered with the National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors. Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    PLEASE download from "DOWNLOAD" panel on this page, the Revit Content Instruction Guide, to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer549AM
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-16
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit