Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HydroCal™ ASME/CRN (8 - 14" ANSI flange) - NA Market
Caleffi

HydroCal™ ASME/CRN (8 - 14" ANSI flange) - NA Market

Google-Übersetzung,

Der kombinierte Hydraulik-, Luft- und Schmutzabscheider Caleffi HydroCal™ ist ein Gerät, das leistungsstarke Luft- und Schmutzentfernung mit hydraulischer Trennung kombiniert. Daran angeschlossene Primär- und Sekundärkreise werden hydraulisch entkoppelt, wodurch Pumpenkonflikte vermieden werden. Ein bewährtes, bewährtes internes Koaleszenzelement aus Edelstahl entfernt kontinuierlich und automatisch sämtliche im System eingeschlossene Luft, einschließlich Mikroblasen. Die Luftaustrittsleistung ist sehr hoch. Im Laufe der Zeit werden Schmutzpartikel mit einer Größe von bis zu 5 Mikrometern eingefangen und aus dem Strömungsstrom entfernt. Die 3-in-1-Hochleistungsfunktionalität des HydroCal spart Systeminstallations- und Wartungskosten, da keine separaten Luft- und Schmutzabscheider eingebaut werden müssen. Es kann sowohl in Heiß- als auch in Kaltwassersystemen verwendet werden.

Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.

BITTE laden Sie im Bereich „HERUNTERLADEN“ auf dieser Seite die Revit-Inhaltsanleitung herunter, um zu verstehen, was in der Revit-Familie enthalten ist und wie Sie verschiedene verfügbare Optionen auswählen können.

Spezifikation
  • HydroCal™ NA549 series
    Combination hydraulic, air and dirt separator. ANSI B16.5 CLASS 150 RF flanged connections 2", 2-1/2", 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12" and 14". Epoxyresin painted steel body. 300 series stainless steel internal coalescing mesh. Vessel working temperature range of 32–220°F (0–105°C) with insulation,32–270°F (0–132°C) without insulation. Glycol maximum 50%. 100% air removal to microbubble level. Particle separation rating to 5 micron (0.2 mil). Max. working pressure 150 psi (10 bar). Supplied with: automatic air vent with 3/4" NPT female outlet connection and brass body. Brass body 3/4" NPT female shut-off ball valve for air vent. Drain ball valve brass body with 1" NPT female connection for separator sizes 2–4"; 1-1/4" NPT female connection for separator sizes 5–6"; 2" NPT female connections for separator sizes 8–14". For separator sizes 8–14" only: thermometer pocket well on front center 3/4" NPT female; and on inlet/outlet flanges 1/2" NPT female. Rigid closed cell expanded polyurethane foam shell insulation with external embossed aluminium cover for 2, 2-1/2, 3 and 4 inch sizes. The separator is designed and built in accordance Section VIII, Division 1 of the ASME Boiler and Pressure Vessel Code and tagged and registered with the National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspector, and CRN registered
    (14" pending, contact Caleffi), and stamped for 150 psi (10 bar) working pressure, with ASME U stamp..

    PLEASE download from "DOWNLOAD" panel on this page, the Revit Content Instruction Guide, to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer549A
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC010579
  • ETIM-NameWater separator, steam and compressed air
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit