Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DISCALAIR® High Discharge Automatic Air Vent - NA Market
Caleffi

DISCALAIR® High Discharge Automatic Air Vent - NA Market

Google-Übersetzung,

Automatische DISCALAIR-Entlüfter lassen Luft ab, die sich in den Hydraulikkreisläufen von Heizungs- und Klimaanlagen mit einem Druck von bis zu 150 psi bildet. Die Entlüftungsluftabgabekapazität ist sehr hoch und kann über 4 Standardkubikfuß pro Minute (SCFM) ausstoßen. Die Zirkulation von vollständig entlüftetem Wasser oder Glykol-Wasser-Medien ermöglicht den Betrieb der Ausrüstung unter optimalen Bedingungen, frei von Lärm, Korrosion, lokaler Überhitzung oder mechanischer Beschädigung.

Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Spezifikation
  • Brass body.

    Stainless steel float guide pin and linkage.

    Female threaded connection.

    Max working pressure: 150 psi

    Max discharge pressure: 90 psi

    Max discharge rate: 4.5 SCFM

    Max working temp: 250˚F

Technische Spezifikation
  • Referenznummer551004A
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-05
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • ETIM-CodeEC010260
  • ETIM-NameAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • UNSPSCNameVents
  • UNSPSCCode40101503
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit