Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DISCAL® Air Separators (Brass) - NA Market
DISCAL® Air Separators (Brass) - NA Market
DISCAL® Air Separators (Brass) - NA Market
DISCAL® Air Separators (Brass) - NA Market
DISCAL® Air Separators (Brass) - NA Market
DISCAL® Air Separators (Brass) - NA Market
DISCAL® Air Separators (Brass) - NA Market
    Caleffi

    DISCAL® Air Separators (Brass) - NA Market

    Google-Übersetzung,

    Entlüfter werden verwendet, um die in den hydraulischen Kreisläufen von Heiz- und Kühlsystemen enthaltene Luft kontinuierlich zu entfernen. Die Abluftleistung dieser Geräte ist sehr hoch. Sie sind in der Lage, die gesamte im System vorhandene Luft bis auf Mikroblasenniveau automatisch zu entfernen. Die Zirkulation von vollständig entlüftetem Wasser ermöglicht den Betrieb der Systeme unter optimalen Bedingungen, frei von Lärm, Korrosion, lokaler Überhitzung oder mechanischer Beschädigung. In den Gewindeversionen ist es für die Installation an horizontalen Rohren und mit verstellbarem T-Stück für die Installation an horizontalen und vertikalen Rohren erhältlich. Geflanschte und geschweißte DISCAL®-Entlüfter werden komplett mit heiß vorgeformter Schalenisolierung geliefert, um eine perfekte Wärmeisolierung zu gewährleisten, wenn sie sowohl in Heiß- als auch in Kaltwassersystemen verwendet werden. Für das Gewindemodell mit 3/4-Zoll- und 2-Zoll-Abfluss ist eine optionale Isolierung erhältlich.

    Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.

    Spezifikation
    • Air separator. Brass body.

      NPT, sweat and press connections.

      Stainless steel float guide pin and linkage.

      Stainless steel mesh internal element.

      ½" NPT bottom thread.

      Max working pressure: 150 psi

      Working temp range: 32˚ - 250˚F

      Air separation efficiency: up to 100% removal

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer551A-Brass
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeNorth America
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-05
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010260
    • ETIM-NameAir-/dirt separator for CH/cooling system
    • UNSPSCNameSeparators
    • UNSPSCCode401617
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-27 55 35
    • OmniClassTitelLiquid Separators
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit