Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DISCAL® Air Separators, ASME (8 - 12" ANSI Flange) - NA Market
Caleffi

DISCAL® Air Separators, ASME (8 - 12" ANSI Flange) - NA Market

Google-Übersetzung,

Entlüfter werden verwendet, um die in hydraulischen Kreisläufen von Heiz- und Kühlsystemen enthaltene Luft kontinuierlich zu entfernen. Die Abluftleistung dieser Geräte ist sehr hoch. Sie sind in der Lage, die gesamte im System vorhandene Luft bis auf Mikroblasenniveau automatisch zu entfernen. Die Zirkulation von vollständig entlüftetem Wasser ermöglicht den Betrieb der Systeme unter optimalen Bedingungen, frei von Lärm, Korrosion, lokaler Überhitzung oder mechanischer Beschädigung. In den Gewindeversionen ist es für die Installation an horizontalen Rohren und mit verstellbarem T-Stück für die Installation an horizontalen und vertikalen Rohren erhältlich. Geflanschte und geschweißte DISCAL®-Entlüfter werden komplett mit heiß vorgeformter Schalenisolierung geliefert, um eine perfekte Wärmeisolierung zu gewährleisten, wenn sie sowohl in Heiß- als auch in Kaltwassersystemen verwendet werden. Für das Gewindemodell mit 3/4-Zoll- und 2-Zoll-Abfluss ist eine optionale Isolierung erhältlich.


Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Spezifikation
  • Air separator.

    Epoxy resin coated steel body.

    Stainless steel float guide pin and linkage.

    Stainless steel mesh internal element.

    ANSI 150 flange connections.

    1" NPT male bottom drain connection.

    ½" NPT male side drain connection.

    Complete with:

    Bottom drain valve (code NA39753)

    Side drain valve (code 538402 FD)

    Max working pressure: 150 psi

    Working temp range: 32˚ - 270˚F

    Air separation efficiency: up to 100% removal

Technische Spezifikation
  • Referenznummer551A-flanged-8-12
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC010260
  • ETIM-NameAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 55 35
  • OmniClassTitelLiquid Separators
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit