Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Welded expansion vessel, for heating systems
Welded expansion vessel, for heating systems
Welded expansion vessel, for heating systems
    Caleffi

    Welded expansion vessel, for heating systems

    4.5 von 5 Sternen4.5(13 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Geschweißtes Ausdehnungsgefäß, für Heizungsanlagen, EG-Zertifizierung. Diaphragma Membran. max. Betriebsdruck: 6 bar. Arbeitstemperaturbereich des Systems: -10–120 °C. Arbeitstemperaturbereich der Membran: -10–70 °C. max. Glykolanteil: 50 %. Konformität mit der Norm EN 13831. Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.
    Spezifikation
    • Expansion vessels are devices designed to accommodate the increase in the volume of water due to the raising of its temperature, both in heating systems and in domestic hot water production systems. They are also used as hydro-pneumatic well in domestic water distribution systems
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer556
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeComponents for central heating systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-10-03
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010958
    • ETIM-NameMembrane pressure expansion vessel
    • UNSPSCNameExpansion valves
    • UNSPSCCode40141612
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_50_20_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion vessels
    • Klassifizierung43 42 00
    • Format2014TitelPressurized Tanks and Vessels
    • OmniClassNummer23-33 49 21
    • OmniClassTitelDuctwork Expansion Vessels
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit