Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Demineralization filling unit
Caleffi

Demineralization filling unit

Google-Übersetzung,
Demineralisierungs-Fülleinheit. Mit Isolierung. Einstellbereich der Fülleinheit: 0,2 bis 4 bar. Maximale Arbeitstemperatur: 65 °C. Maximaler Arbeitsdruck: 10 bar. Mit Zählleitfähigkeitszelle. Rückflussverhinderer zertifiziert nach EN 12729. Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.
Spezifikation
  • Demineralization filling unit. With insulation. Filling unit adjustment range : 0.2 to 4 bar. Maximum working temperature: 65 ° C. Maximum working pressure: 10 bar. With countconductivity cell. Backflow preventer certified according to EN 12729.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5741
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-03-01
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeCo_55_15_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater treatment complexes
  • Klassifizierung46 63 00
  • Format2014TitelDemineralization Equipment
  • OmniClassNummer23-39 41 13
  • OmniClassTitelDemineralization Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit