Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
XF Xtra filtration magnetic dirt separator - NA Market
Caleffi

XF Xtra filtration magnetic dirt separator - NA Market

Google-Übersetzung,

Der magnetische Schlammabscheider Caleffi XF „Xtra Filtration“ schützt

Komponenten in hydraulischen Systemen durch Gewährleistung einer hydraulischen Flüssigkeit

frei von Verunreinigungen, wodurch die Wärmeübertragungseffizienz maximiert wird. Dieses kompakte

Das Gerät integriert drei verschiedene Trennverfahren: Kollisionsmedien

für große nicht magnetische Trümmer, ein zentraler Magnet zum Auffangen

Eisenmaterial und ein 160 μm Maschenfilter zum Auffangen verbleibender Feinpartikel

Partikelverunreinigungen. Eine effiziente Trennung beginnt bereits beim ersten Durchgang,

effektive Entfernung einer beträchtlichen Menge an Schmutz während des Systems

Start-up.

Entwickelt für Anwendungen wie Wärmepumpen und Kessel, bei denen

kritische Komponenten wie Wärmetauscher reagieren empfindlich auf Schmutz und

magnetische Verunreinigungen. Die obere Kappe des XF dreht sich, um eine interne Bürste zu steuern, die die feinen

Maschenfilter, indem er Schmutz löst und in Richtung des Spülventils leitet.

Durch das Entfernen des zentralen Magneten lässt sich das Eisenmaterial leichter lösen.

Informationen zum XF-Filter der Serie 577 finden Sie im PDF-Dokument „Revit Content Instruction Guide“ unter www.calefii.com.

Spezifikation
  • 577 series Caleffi XF

    Xtra filtration magnetic dirt separator. NPT male threaded union connection size 1”, NPT female union connection sizes 1-1/4” and 1-1/2”, Press and Sweat union connection sizes 1”, 1-1/4” and 1-1/2”. Composite body PA66G30. Upper cap and purge screw brass EN 12164 CW617N. PA66 filter. Peroxide-cured EPDM hydraulic seals and Posi-Stop union embedded o-ring seal. Locking nut for tee fitting in PPSG40. Tee fitting brass EN 1982 CB 753S. Complete with internal PA66 brushes. Neodymium rare-earth magnets (3), 3 x 0.475 T magnetic induction. Purge valve with hose connection. Suitable fluids: water and glycol solutions; maximum percentage of glycol 30%. Maximum working pressure 45 psi (3 bar). Operating temperature range 32 to 195 °F (0–90 °C). Filter mesh size 160 μm. Device internal volume 18 fluid ounces (0.53 liter) for size 1” and 21.3 fluid ounces (0.63 liter) for sizes 1-1/4” and 1-1/2”. Rated flow: Cv 12 for size 1”; Cv 27 for sizes 1-1/4” and 1-1/2”. Cv with 50% bypass. Provide with optional inlet and outlet isolation ball valves, code 290031, for size 1”, NA108 series with threaded nipples for sizes 1-1/4” and 1-1/2”, separately sourced, field installed.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.calefii.com for code 577 series XF filter.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer577A
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-08-06
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit