Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DIRTMAGCLEAN® - Selbstreinigender Schlammabscheider mit Magnet
DIRTMAGCLEAN® - Selbstreinigender Schlammabscheider mit Magnet
    Caleffi

    DIRTMAGCLEAN® - Selbstreinigender Schlammabscheider mit Magnet

    Schlammabscheider / Schmutzfänger mit Magnet. Körper und Stützfüße aus Edelstahl AISI 304. Anschlüsse Einlass 2 ”M mit Anschluss Auslass 2 ”IG, 1 ”AG mit Verschraubung, Spülen 1 ”IG. Maximaler Arbeitsdruck: 10 bar. Temperaturbereich: 0–85 ° C. Versorgung: 230 V. Partikelabscheidegrad bis 2 μm. Einlass von chemischen Zusatzstoffen. Geeignet für MODBUS-RTU-Management. PATENT PENDING.
    Spezifikation
    • Der magnetische Schlammabscheider-Schmutzfänger wird zur progressiven und vollständigen Abscheidung von Schlamm- und Schmutzpartikeln in Heizungssystemen eingesetzt. Auf diese Weise werden mögliche Funktionsstörungen der Komponenten und der Regelventile an den Endgeräten vermieden. Das Gerät arbeitet durch die kontinuierliche Wirkung von speziellen Filterelementen, die sich in einer Rückhaltekammer befinden, durch die das Wasser der Anlage fließt. Das extrem selektive Filtergewebe hält die Partikel auf progressive Weise bis zu einem Durchmesser von 2 μm zurück. Gleichzeitig werden die Eisenpartikel durch spezifische Magnete getrennt, die auf der Oberfläche des Filterelements angeordnet sind. Dank der großen Filterfläche sind die Druckverluste auf ein Mindestmaß reduziert. Die automatische Reinigung der Filterelemente erfolgt mechanisch durch Spülen mit druckbeaufschlagtem Leitungswasser und gleichzeitiges Drehen der Filterelemente. Der magnetische Schmutzfänger ist in zwei Ausführungen erhältlich: selbstreinigend und manuell. In der selbstreinigenden Version sind alle Funktionsphasen von Betrieb, Reinigen, Befüllen und Ablassen einem bestimmten elektronischen Regler anvertraut, der auch über das BMS-System mit MODBUSRTU-Protokoll ferngesteuert werden kann. In der manuellen Version wird nach dem Abfangen des Heizkreises eine regelmäßige Reinigung mittels Hochdruckdüsen bei gleichzeitiger Drehung mittels eines speziellen Handrades. Die Flüssigkeit, die die Verunreinigungen enthält, wird dann abgelassen und der Normalbetrieb wiederhergestellt. Aufgrund des Fehlens von elektrischen Anschlüssen ist das Gerät einfach zu installieren und dabei die gleiche Filterleistung wie bei der ähnlichen motorisierten Version zu erhalten.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5790
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeComponents for central heating systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1128
    • Breite (mm)758
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPolyester
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)49
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010260
    • ETIM-NameAir-/dirt separator for CH/cooling system
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit