Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Uni-Switch™ Universal Flow Switch - NA Market
Caleffi

Uni-Switch™ Universal Flow Switch - NA Market

Google-Übersetzung,
Für Heizungs- und Klimaanlagen. Geeignet für Rohrgrößen von 1" bis 8". Arbeitsdruck: 150 psi Arbeitstemperaturbereich: -20˚ - 250˚F Mindestdurchfluss: 5,7 gpm Bewertung der Schaltkontakte: 15 A Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.
Spezifikation
  • The flow switch detects whether there is any flow in the piping and opens or closes an electrical contact. It is normally used in heating, air-conditioning, refrigeration, water treatment, additive pumping and process systems in general. By means of the flow switch it is possible: to control devices such as pumps, burners, compressors, refrigerators, motorized valves; to turn on indicator and alarm devices and regulate equipments for dosing water additives. In heating systems, especially, the flow switch has the objective of switching the burner off in case of a lack of medium circulation within the water heater circuit. A lack of circulation would otherwise impair the operation of the temperature-sensitive safety and protection devices.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer626A
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-05
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialPVC
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationSchaltgerät
  • ETIM-CodeEC011194
  • ETIM-NameFlow switch, liquid
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-35 37 23
  • OmniClassTitelFlow Switches
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit