Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
638 series Motorized Ball Valve - NA Market
638 series Motorized Ball Valve - NA Market
    Caleffi

    638 series Motorized Ball Valve - NA Market

    Google-Übersetzung,

    Die motorisierten 2-Wege-Kugelhähne mit hohem Durchfluss der Serie 638 eignen sich perfekt zum Absperren und Isolieren in hydronischen Heiz- oder Kühlanwendungen. Blasendichte Abdichtung, Absperrung bei hohem Differenzdruck und signifikante Cv-Durchflusskoeffizienten machen die Serie 638 ideal für den Einsatz in großen hydronischen und geothermischen Systemen. Der Ventilkörper verfügt über zwei Posi-Stop™-Verbindungsanschlüsse für eine effiziente Installation und Wartung. Der 3-adrige, schwimmende, ausfallsichere Stellantrieb verfügt über Hilfskontakte, eine praktische integrierte manuelle Übersteuerungsfunktion und eine benutzerfreundliche Positionsanzeige.


    Informationen zum motorisierten Kugelhahn der Serie Code 638 finden Sie im PDF-Dokument „Revit Content Instruction Guide“ unter www.calefii.com.

    Spezifikation
    • 638 series
      Two-way motorized ball valve for hydronic and geothermal systems. NPT female, sweat and press union connection sizes 3/4” to 2”. Full port type ball valve. Brass body. Chrome plated brass ball. Control stem seal with double peroxide-cured EPDM o-ring seal. PTFE ball seal with peroxide-cured EPDM o-ring seal for compensation of mechanical slack. Peroxide-cured EPDM o-ring
      Posi-Stop™ union seals. Water and 50% max. glycol solutions. Maximum working pressure 230 psi (16 bar). Maximum differential pressure 150 psi (10 bar) (from 3/4” to 1 1/4”), 75 psi (5 bar ) (from 1 1/2”-2”). Actuator power 24 V AC, 6 VA; with auxiliary microswitch, auxiliary microswitch contact rating 6 A at 24 VAC; dynamic torque 133 lb-in (15 N·m.) Stroke time 50 seconds (90° rotation). Protection class NEMA 4 (IP 65). Electric supply cable length 32 inches (0.8 m). Ambient conditions for valve with actuator: medium working temperature range 14 degrees F to 230 degrees F (-10 degrees C to 110 degrees C); ambient temperature: operation 14 degrees F to 230 degrees F (-10 degrees C to 110 degrees C)


      See Revit Content Instruction Guide pdf at www.calefii.com for code 638 series motorized ball valve.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer638A
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit