Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Two-way motorized ball zone valve - NA Market
Caleffi

Two-way motorized ball zone valve - NA Market

4.5 von 5 Sternen4.5(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Motorisiertes Zweiwege-Kugelzonenventil. Gerade. 3-Draht-Steuerung.
Max. ΔP-Schließdruck: 150 psi
Temperaturbereich: -6 °C - 106 °C
Stromversorgung: 24 VAC
Leistungsaufnahme: 4 VA
Belastbarkeit der Mikroschalterkontakte: 5 A (24 V)
3-Draht-Steuerung.
36" Kabelanschluss.

Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Informationen zur Code-Serie 6442 finden Sie im PDF-Dokument „Revit Content Instruction Guide“ unter www.caleffi.com.

Spezifikation
  • The motorized zone valves permit automatically shutting off the medium in air conditioning or hydraulic and domestic water systems. The high hydraulic performance level of this particular series of valves, combined with reduced dimensions and practical on-site operation, make them especially suitable for zone heating systems. The motorized ball valves are used in the above-mentioned systems predominantly thanks to the following features: - no seepage - short operating times (valve opening - closing) - operational capacity with high differential pressures - low head losses - compatibility with any type of 3-contact control for complete control during the opening and closing phases, thanks to the electrical construction features.

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code 6442 series.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer6442A
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit