Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TwisTop+™ High Performance Thermo-electric Zone Valve - NA Market
Caleffi

TwisTop+™ High Performance Thermo-electric Zone Valve - NA Market

Google-Übersetzung,

Zonenventile dienen zur Regelung von Warm- und Kaltwasser in Heizungs- und

Klimaanlagen. Gekoppelt mit einem thermoelektrischen Regelantrieb

und gesteuert durch einen Raumthermostat ermöglichen sie das automatische Ein- und Ausschalten

Steuerung des Hydronikkreislaufs. Die Twistop™-Serien 6762 und 6767

Die Serie Twistop+™ ist mit Schweißanschluss, Pressanschluss und PEX erhältlich

Dehnverschraubungen. Die Überwurfmutter erleichtert die Montage und

Wartung schnell, einfach und effizient für eine Vielzahl von Endverbindungen

Endstückoptionen. Die Ventilkörper 676000A und 676500A haben 1" Gewinde

zur Vor-Ort-Montage von 5 Endanschlussarten in den Größen 1/2”, 3/4”

und 1“. Wählen Sie zwischen zwei Arten von thermoelektrischen Antrieben mit oder

ohne, Hilfsmikroschalter: Der TwisTop-Aktuator, Code 6563x4,

mit einem Pop-up-Öffnungs-/Schließindikator, der manuell

durch Drehen des Deckels zu öffnen; oder Art. 6564x4 mit Pop-up

Öffnungs-/Schließanzeige und Schnellkupplung für einfache Installation.

Beide Ausführungen zeichnen sich durch eine geringe Einschaltstromaufnahme und einen geringen Stromverbrauch aus.

Separat bestellbare Ventilkörper, Antriebsarten und Endanschlüsse,

ermöglicht die Feldmontage des gewünschten Zonenventils ohne Kompromisse.

Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Informationen zum Code 6767 der Serie TwisTop+ finden Sie im PDF-Dokument „Revit Content Instruction Guide“ unter www.caleffi.com.

Spezifikation
  • Two-way thermo-electric zone valve. Complete with TwisTop™ actuator (Code 656354).
    Spring return. Normally closed. Pressure balanced body. Brass valve body and trim.
    Max body pressure: 150 psi
    Max temp: 200˚F
    Power supply: 24V AC/DC Initial current draw: ≤ 250 mA
    Power consumption: Holding: 3 W; Inrush: 19 VA
    Rating of micro-switch contacts: 5 A (24 V)
    31.5" wire lead connection

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code 6767 series TwisTop+.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer6767A
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-25
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit