Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CONTECA™ Heat meter - NA Market
Caleffi

CONTECA™ Heat meter - NA Market

Google-Übersetzung,
CONTECA™ ist ein direkter Wärmezähler zur augenblicklichen Messung und Aufzeichnung des Wärmeenergieverbrauchs in Wohn- und Gewerbegebäuden. Entspricht der Standardspezifikation ASTM E3137 für Wärmemessinstrumente. Mikroprozessor: Stromversorgung: 24 VAC, 50/60 Hz, 1 W Datenübertragung: 2-Draht RS485; wählbarer Modbus oder Mbus (zur Verwendung mit Datenlogger) Umgebungstemperatur: 4° - 45°C (40° - 113°F) Schutzart: NEMA 3S (IP 54) Impulseingänge: Klasse 1B gemäß EN 1434-2 Temperatursensoren: Kabel Länge: 1,9 m (6,3 Fuß) Sensortyp: NTC-abgestimmt Temperaturbereich: Heizmodus: 10° - 90°C (50° - 195°F) Kühlmodus: 2° - 25°C (35° - 77°F) Temperaturempfindlichkeit: < 0,1 °F Durchflussmesser: Gehäusematerial: Messing Gehäusegewinde: ISO 228, Außengewinde, gerade Rohranschlüsse: Doppelverschraubungen, Endstücke – NPT, Schweiß, Druck Nenndruck: 150 psi (PN 10) Besuchen Sie bim.caleffi.com Bleiben Sie auf dem Laufenden.
Spezifikation
  • CONTECA™ is a direct heat meter for instantaneous measuring and recording of thermal energy usage in residential and commercial buildings.

    Complies with ASTM E3137 Standard Specification for Heat Metering Instrumentation.

    Power supply: 24 VAC, 50/60 Hz, 1W

    Data transmission: 2-wire RS485; selectable Modbus or Mbus (for use with Datalogger)

    Ambient temp: 40° - 113°F (4° - 45°C)

    Environmental rating: NEMA 3S (IP 54)

    Pulse inputs: Class 1B per EN 1434-2

    Temperature sensors:

    Cable length: 6.3 ft (1.9m)

    Sensor type: NTC matched

    Temp range:

    Heating mode: 50° - 195°F (10° - 90°C)

    Cooling mode: 35° - 77°F (2° - 25°C)

    Temp sensitivity: < 0.1°F

    Flow meters:

    Body material: brass

    Body threads: ISO 228 male straight

    Piping connections: dual unions, tailpieces - NPT, sweat, press

    Nominal pressure: 150 psi (PN 10)


    Visit bim.caleffi.com to stay updated.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer7504A
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 11 19
  • OmniClassTitelHeat Measuring Instrument And Controls
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit