Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

;

Antivibration joint for gas systems

Unique ref.: 842
Marke: Caleffi
Produkt Familie: HVAC
Produkt Gruppe: Components for central heating systems
Publishing Datum: 2018-12-14
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (1)

According to UNI EN 676 standard.
Max. working pressure PS: 0,5 bar.

Threaded version: body AISI 316L, fixed male connection: FE 37.

Flanged version: body AISI 321, free flanged connections: ASTM A 105 - PN 10.
To be coupled with flat counterflanges EN 1092-1 (PN 10 - PN 16).

keycode:842004_end


Material 1: Brass
Material 2:
Designed in: Italy
Hergestellt in: Italy

BIMobject Kategorie: HVAC - Other
IFC Klassifikation: Valve
UNSPSC Name: Valves
UNSPSC Code: 401416
Uniclass 1.4 Code: L7136
Uniclass 1.4 Beschreibung: Valves
Uniclass 2.0 Code: PR-94-94
Uniclass 2.0 Beschreibung: Valves
Uniclass 2015 Code: Ss_60
Uniclass 2015 Beschreibung: Heating, cooling and refrigeration systems
NBS Reference Code: 94-94
NBS Reference Beschreibung: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass-Nummer: 23-27 31 00
OmniClass-Bezeichnung: Valves
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Other

Name Wert
Application "Heating" "Cooling"
Length 145 mm — 195 mm
Material brass

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.