Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DIRTMAG® Composite Dirt Separator with Rotating Collar - NA Market
DIRTMAG® Composite Dirt Separator with Rotating Collar - NA Market
    Caleffi

    DIRTMAG® Composite Dirt Separator with Rotating Collar - NA Market

    Google-Übersetzung,

    In Heiz- und Kühlwassersystemen kann die Zirkulation von verunreinigtem Wasser zu schnellem Verschleiß und Schäden an Komponenten wie Pumpen und Regelventilen führen. Außerdem kommt es zu Verstopfungen in Wärmetauschern, Heizelementen und Rohren, was zu einer geringeren thermischen Effizienz im System führt.

    Der Schlammabscheider trennt diese Schmutzpartikel ab und zirkuliert im geschlossenen Kreislaufsystem. Diese Partikel werden in einer großen Kammer gesammelt und erfordern nur selten eine Reinigung, bei der einfach der Magnetring entfernt und das große Ablassventil geöffnet werden muss, während das System läuft. Dieses Gerät ist in der Lage, Partikel bis zu einer sehr kleinen Größe effizient zu entfernen, und das bei sehr geringem Druckverlust.

    Der magnetische Schlammabscheider DIRTMAG® entfernt kontinuierlich sowohl eisenhaltige als auch nicht eisenhaltige Verunreinigungen. Er verfügt über einen leistungsstarken, abnehmbaren externen Magneten um das Gehäuse herum, der bis zu 100 % der eisenhaltigen Verunreinigungen, einschließlich Magnetit, entfernt, die sich in einem Hydroniksystem bilden können. Der DIRTMAG® hat die 2½-fache Abscheideleistung eines Standard-Schlammabscheiders. Das Gehäuse des Abscheiders der Serie NA5453 besteht aus glasfaserverstärktem Nylon, das speziell für den Einsatz in Heiz- und Kühlsystemen entwickelt wurde. Darüber hinaus ist es besonders vielseitig, da es mit der drehbaren Messingbasishalterung sowohl an horizontalen als auch an vertikalen Rohrleitungen installiert werden kann.

    Die NA5453-Serie ist mit herkömmlichen NPT-, Schweiß- und Pressanschlüssen erhältlich, was die Installation und Wartung schnell, einfach und effizient macht. Darüber hinaus sind Modelle mit isolierten Einlass- und Auslassabsperrventilen erhältlich, die als Dosierpunkt zum Einspritzen chemischer Additive in den Hydronikkreislauf verwendet werden können.

    Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.

    Spezifikation
    • Dirt separator with magnet in engineered polymer. NPT male threaded union and sweat union connections ¾” and 1”, press union connections ¾” and 1”. Adjustable for either vertical or horizontal piping. Brass drain valve with hose connection. Brass tee pipe fitting. Engineered polymer PA66G30 body with an external removable magnetic ring, neodymium rare-earth. Engineered polymer PA66G30 cover. HDPE internal element removable for cleaning. EPDM hydraulic seals. Suitable fluids: water or 30% maximum glycol solution. Maximum working pressure 45 psi (3 bar). Working temperature range 32 to 195°F (0 to 90°C). Particle separation capacity: to 5μm (0.2 mil). Ferrous impurities separation efficiency: up to 100% removal. Provide with optional integral inlet and outlet shut off ball valves for ¾” and 1” with NPT female threaded connections, and 1" press connections.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNA5453
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeNorth America
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)11
    • Breite (Inches)5
    • Tiefe (Inches)5
    Verwandt
    • HauptmaterialGlass-Reinforced Nylon
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (lbs)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • UNSPSCNameSeparators
    • UNSPSCCode401617
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-27 55 35
    • OmniClassTitelLiquid Separators
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit