Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SEP4™ 4-in-1 Magnetic Hydraulic Separators (Union Inline) - NA Market
Caleffi

SEP4™ 4-in-1 Magnetic Hydraulic Separators (Union Inline) - NA Market

Google-Übersetzung,

Der Caleffi SEP4™ 4-in-1-Kombiabscheider umfasst vier wichtige Funktionen für Hydroniksysteme: hydraulische Trennung, Luftabscheidung, Schmutzabscheidung und Trennung von Eisenverunreinigungen.
Die einzigartige Geometrie und Konstruktion des Abscheiders bewirkt, dass die angeschlossenen Primär- und Sekundärkreisläufe hydraulisch entkoppelt werden, um Pumpenkonflikte zu vermeiden. Ein internes Siebelement erleichtert die Verschmelzung und Erfassung von Mikrobläschen, um eine automatische Hochleistungsentfernung zu ermöglichen, während gleichzeitig nichteisenhaltige Schmutzpartikel bis zu einer Größe von 5 Mikron erfasst werden. Ein starkes Magnetfeld, das durch Seltenerd-Neodym-Magnete erzeugt wird, erleichtert die Erfassung von Eisenverunreinigungen wie Eisenoxid bis zu mikroskopischer Größe und bietet so eine 2½-mal höhere Entfernungsleistung von Eisenverunreinigungen als herkömmliche Luft- und Schmutzabscheider.
Das SEP4™ spart Systeminstallations- und Wartungskosten, da vier Geräte in einem kombiniert sind. Darüber hinaus werden alle aufgefangenen Rückstände durch das Spülventil ausgeblasen, ohne dass das System offline genommen werden muss.

Schlüsselcode:549596A_end

Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Informationen zum Code 5495, Serie SEP4, finden Sie im PDF-Dokument „Revit Content Instruction Guide“ unter www.caleffi.com.

Spezifikation
  • Combination hydraulic, air, dirt and magnetic separator. Sweat, NPT female and press connections with unions, 1", 1¼", 1½" and 2". Epoxy resin painted steel body. HDPE internal elements, removable for cleaning. Temperature range 32–210°F (0–100°C) with insulation or 32–230°F (0–110°C) without insulation. Water or glycol solution to 50% maximum. Maximum working pressure 150 psi (10 bar). External removable magnet belt, neodymium rare‑earth. Air separation efficiency: 100% removal to microbubble level. Particle separation capacity: 5 μm (0.2 mil). Ferrous impurities separation efficiency: up to 100% removal. Supplied with code 59829 brass air vent with stainless steel float linkages and float guide pin, EPDM hydraulic seal and PP float and brass drain valve with hose connection. Pre-formed insulation shell is closed-cell expanded PE-X. Thermometer well pocket connection ½" straight female thread. Provide temperature pocket well kit, code NA10425.

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code 5495 series SEP4.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSEP4UnionInline
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyethylen
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit