Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z-one™ Zone Pump Controller, Multizone and Single Zone - NA Market
Z-one™ Zone Pump Controller, Multizone and Single Zone - NA Market
    Caleffi

    Z-one™ Zone Pump Controller, Multizone and Single Zone - NA Market

    Google-Übersetzung,

    Die ZSR-Serie ist eine Zonenpumpen- und Kesselbetriebssteuerung für Einzelzonen-Umschalt- und Mehrzonen-Warmwasserheizsysteme. Die ZSR-Serie lässt sich mit Niederspannungsthermostaten oder anderen Niederspannungsreglern mit Schaltfunktion verbinden. Das Einzonen-Schaltrelais ZSR101 verfügt über Anschlussklemmen für Stromeingang, Relais 1 und Relais 2 und bietet so eine bequeme und kostengünstige Möglichkeit zur Steuerung einer Umwälzpumpe und einer Kesselbetriebssteuerung in einem Einzonen-Warmwasserheizsystem. Das Einzelzonen-Schaltrelais ZSR101 spart Stunden bei der Installationszeit und sorgt für eine saubere und professionelle Installation. Das Mehrzonen-Schaltrelais der ZSR-Serie steuert je nach ausgewähltem Modell bis zu 6 Zonenpumpen und eine Primärpumpe. Es verfügt über LED-Anzeigen, die den Funktionsstatus anzeigen und eine einfache Fehlerbehebung im System ermöglichen.

    BITTE laden Sie im Bereich „HERUNTERLADEN“ auf dieser Seite die Revit-Inhaltsanleitung herunter, um zu verstehen, was in der Revit-Familie enthalten ist und wie Sie verschiedene verfügbare Optionen auswählen können.

    Spezifikation
    • Z-one™ Relay, ZSR series

      Multi-zone pump switching relay. Compatible with 2, 3 and 4-wire thermostats or low voltage controllers with switching action. Power supply 120 VAC, 50/60 Hz. Zone priority selectable with 1 hour time-out feature. System pump status (on/off) during priority selectable. Transformer voltage: 24 VAC. R,W,C and T,T,COM dual labeling at thermostat terminals. Dry contacts (XX,AUX,T,T,ZONE 1 E/S) capable of switching line voltage. Automatic resettable fuse on 24 V circuit. Expandable to unlimited number of zones using 3-wire connection between controls. Large screw terminals. Front panel LED indicator light for functional status. ETL certified to CSA C22-2 No. 24, conforms to UL873. Provided with heavy duty, sealed relays, 1 primary pump output and 3 to 6 (model dependent) zone pump outputs (120 VAC/5A each), high capacity 12 VA transformer on 3 and 4 zone models, and 20 VA transformer on 6 zone models, and 3 pump ground terminals. Temperature limits for shipping, storage and operating: 110 degrees F (43 degrees C). Maximum humidity: 90 percent non-condensing. Electrical switch rating: 20A maximum combined. Electrical switch rating pump output: 120 VAC, 5A each. Dry contact rating XX,AUX,T,T,ZONE 1 E/S: 120 VAC, 2A each.

      Single-zone pump switching relay

      Materials
      Housing plastic: ABS
      Front display lights: LED
      Electrical knockouts (6) 1/2" size
      Performance
      Power supply: 120 VAC, 50/60 Hz
      Transformer voltage: 24 VAC
      Maximum transformer load: 6 VA
      Temperature limits for:
      Shipping and storage max: 110°F (43°C)
      Maximum operating: 110°F (43°C)
      Maximum humidity: 90% non-condensing
      Electrical switch rating: 10A Max combined
      Replaceable fuses: Type 2AG, 5A slow blow
      Approvals: ETL Certifi ed to CSA C22-2 No.24, Conforms to UL873

      PLEASE download from "DOWNLOAD" panel on this page, the Revit Content Instruction Guide, to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZSR
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeNorth America
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-28
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit