Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Isolation Full-port Low-lead Ball Valve - NA Market
Caleffi

Isolation Full-port Low-lead Ball Valve - NA Market

Google-Übersetzung,

Die bleiarmen Messing-Kugelhähne mit vollem Durchgang der Serie NA108 sind für Sanitär- oder Heizungsanwendungen konzipiert und können zum Isolieren einer Vielzahl von Caleffi-Ventilen mit 1/2-Zoll- bis 2-Zoll-FNPT-Anschlüssen verwendet werden. Das Absperrventil lässt sich mithilfe eines bleiarmen Schließnippels einfach an der Einlass- und Auslassseite des Ventilgehäuses installieren. Einige Produkte sind vormontiert mit dem Absperrventil der NA108-Serie erhältlich. Beispielsweise kann das thermische Ausgleichsventil ThermoSetter™ der Caleffi-Serie 116 komplett mit zwei dieser Kugelhähne und bleiarmen Schließnippeln bestellt werden, indem der Bestellcodenummer ein Suffix „001“ hinzugefügt wird.

Die NA108-Serie verfügt über einen verlängerten Schaft, der den Betrieb ermöglicht, wenn das Ventilgehäuse isoliert wird. Es ist nicht erforderlich, eine teure separate Schaftverlängerung zu kaufen, die dann vor Ort zwischen Ventilkörper und Griff installiert werden muss. Das Ventil verfügt über einen ausblassicheren Schaft, PTFE-Sitze, doppelte O-Ring-Stammdichtungen, Kugel und Schaft aus bleifreiem Messing sowie einen T-Griff aus thermoplastischem Polyamid.

Die NA108-Serie kann mit anderen Produkten wie den Caleffi-Ausgleichsventilen der Serien 130, 142 und 132A verwendet werden, die vor Ort mit separat erhältlichen bleiarmen Schließnippeln installiert werden.

Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.

BITTE laden Sie im Bereich „HERUNTERLADEN“ auf dieser Seite die Revit-Inhaltsanleitung herunter, um zu verstehen, was in der Revit-Familie enthalten ist und wie Sie verschiedene verfügbare Optionen auswählen können.

Spezifikation
  • Materials:
    Valve Body and end connection: high tensile strength forged low-lead brass C28500
    Ball and stem: low-lead brass C28500, Stem nut: steel (CL04), Seats (2): PTFE
    90° stop: hot rolled steel (DD11), O-ring stem seals (2): nitrile butadiene rubber (NBR) & fluoro-elastomer (FKM)
    Thrust washer and packing ring: PTFE
    Black T-handle: polyamide thermal plastic (PA6.6), Handle top cap: acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

    Performance:
    Suitable Fluids: water, glycol solutions, Max. percentage of glycol: 50%, Pressure rating: 600 WOG-150WSP
    Working temperature range: -4 – 366°F (-20 – 186°C), Shutoff performance: bubble tight
    Connections:
    Main connections: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2" & 2" NPT female inlet and outlet

    PLEASE download from "DOWNLOAD" panel on this page, the Revit Content Instruction Guide, to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNA108
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeOther
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit