Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DIRTCAL® - Dirt Separator (2 - 6" ANSI flange, ASME/CRN) - NA Market
Caleffi

DIRTCAL® - Dirt Separator (2 - 6" ANSI flange, ASME/CRN) - NA Market

Google-Übersetzung,

In Heizungs- und Klimaanlagen kann die Zirkulation von Wasser mit Verunreinigungen zu schnellem Verschleiß und Schäden an Komponenten wie Pumpen und Regelventilen führen. Es verursacht auch Verstopfungen in Wärmetauschern, Heizelementen und Rohren, was zu einer geringeren thermischen Effizienz innerhalb des Systems führt. Der Schlammabscheider entfernt diese Schmutzpartikel und sammelt sie in einer großen Sammelkammer, aus der sie auch während des Betriebs ausgespült werden können. Dieses Gerät ist in der Lage, selbst kleinste Partikel bei sehr geringem Druckverlust effizient zu entfernen. Der magnetische Schlammabscheider DIRTMAG® entfernt kontinuierlich sowohl eisenhaltige als auch nicht eisenhaltige Verunreinigungen und verfügt über leistungsstarke, abnehmbare Magnete, die bis zu 100 % der eisenhaltigen Verunreinigungen, einschließlich Magnetit, entfernen, die sich in einem Hydroniksystem bilden können. Der DIRTMAG® hat die 2 ½-fache Abscheideleistung eines Standard-Schlammabscheiders.

Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Spezifikation
  • Epoxy resin coated steel body. 1" threaded NPT bottom drain connection.

    Complete with:

    Bottom drain valve (code NA39753)

    ¾" NPT male top thread with brass cap.

    ANSI 150 flange connections.

    Max working pressure: 150 psi

    Working temp range: 32° - 270°F

    Particle separation capacity: to 5 µm (0.2 mil)

    ASME and CRN registered.

    NA prefix indicates ASME tagged and registered with the National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors.

    Codes with the denotation of CRN indicate that the item is accepted and registered by the Canadian Registration Number (as defined by CSA B51 4.3). Vessels under 10" are CRN registered.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNA5465A-flanged-2-6
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-01-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit