Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DISCALDIRTMAG® - Magnetic Air and Dirt Separator, ASME (8-14") - NA Market
Caleffi

DISCALDIRTMAG® - Magnetic Air and Dirt Separator, ASME (8-14") - NA Market

Google-Übersetzung,

Der magnetische Luft- und Schlammabscheider Caleffi DISCALDIRTMAG® umfasst drei wichtige Funktionen für Hydroniksysteme: Luftabscheidung, Schmutzabscheidung und Abscheidung von Eisenverunreinigungen. Ein internes Siebelement erleichtert das Koaleszieren und Einfangen von Mikrobläschen, um eine leistungsstarke automatische Luftentfernung zu ermöglichen, während es gleichzeitig das Einfangen von Nichteisen-Schmutzpartikeln bis zu einer Größe von 5 Mikron bewirkt. Ein starkes Magnetfeld, das durch Seltenerd-Neodym-Magnete induziert wird, erleichtert das Einfangen von Eisenverunreinigungen wie Eisenoxid bis hin zu mikroskopischer Größe und liefert so die 2½-fache Leistung bei der Entfernung von Eisenverunreinigungen im Vergleich zu Standard-Luft- und Schlammabscheidern. Der DISCALDIRTMAG spart Systeminstallations- und Wartungskosten, da drei Geräte in einem kombiniert werden. Darüber hinaus werden alle aufgefangenen Ablagerungen durch das Spülventil nach unten geblasen, ohne das System offline zu schalten. Die Zirkulation von vollständig entlüftetem und gereinigtem Wasser ermöglicht den Betrieb der Ausrüstung unter optimalen Bedingungen, frei von Lärm, Korrosion oder mechanischen Beschädigungen.

Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Spezifikation
  • Air and dirt separator with three magnets.

    Epoxy resin coated steel body.

    Stainless steel float guide pin and linkage.

    Stainless steel mesh internal element.

    ANSI 150 flange connections.

    2" NPT male bottom drain connection.

    Complete with:

    Bottom drain valve (code NA59600)

    Side drain valve (code 538402 FD)

    Max working pressure: 150 psi

    Vessel temp range: 32° - 270°F

    Particle separation capacity: to 5 µm (0.2 mil)

    Ferrous impurities separation efficiency: up to 100% removal

    ASME registered.

    NA prefix indicates ASME tagged and registered with the National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors.

    Codes with the denotation of CRN indicate that the item is accepted and registered by the Canadian Registration Number (as defined by CSA B51 4.3). Vessels under 14" are CRN registered. Consult factory for CRN in size 14".

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNA546M-flanged-8-14
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-31
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 55 35
  • OmniClassTitelLiquid Separators
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit