Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SEP4™ 4-in-1 Magnetic Hydraulic Separators, ASME/CRN (ANSI flange, 2-6") - NA Market
Caleffi

SEP4™ 4-in-1 Magnetic Hydraulic Separators, ASME/CRN (ANSI flange, 2-6") - NA Market

Google-Übersetzung,

Der Caleffi SEP4™ 4-in-1-Kombinationsabscheider verfügt über vier wichtige Funktionen für Hydroniksysteme: hydraulische Trennung, Luftabscheidung, Schmutzabscheidung und Eisenverunreinigungsabscheidung.
Durch die einzigartige Geometrie und Konstruktion des Abscheiders werden die angeschlossenen Primär- und Sekundärkreisläufe hydraulisch entkoppelt, um Pumpenkonflikte zu vermeiden. Ein internes Siebelement erleichtert das Zusammenwachsen und Auffangen von Mikroblasen, um eine leistungsstarke automatische Entfernung zu ermöglichen und gleichzeitig das Auffangen von nichteisenhaltigen Schmutzpartikeln bis zu einer Größe von 5 Mikrometern zu bewirken. Ein starkes Magnetfeld, das durch Seltenerd-Neodym-Magnete induziert wird, erleichtert das Auffangen von eisenhaltigen Verunreinigungen wie Eisenoxid bis zur mikroskopischen Größe und sorgt so für eine 2½-fache Entfernungsleistung von eisenhaltigen Verunreinigungen im Vergleich zu Standard-Luft- und Schmutzabscheidern.
Der SEP4™ spart Systeminstallations- und Wartungskosten, da vier Geräte zu einem kombiniert werden. Darüber hinaus werden alle aufgefangenen Rückstände durch das Spülventil nach unten geblasen, ohne dass das System offline geschaltet werden muss.

Schlüsselcode:549552A_end

Schlüsselcode:549052a_end

Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.

BITTE laden Sie im Bereich „HERUNTERLADEN“ auf dieser Seite die Revit-Inhaltsanleitung herunter, um zu verstehen, was in der Revit-Familie enthalten ist und wie Sie verschiedene verfügbare Optionen auswählen können.

Spezifikation
  • Combination hydraulic, air, dirt and magnetic separator. ANSI B16.5 CLASS 150 RF flanged connections 2", 2½", 3", 4", 5” and 6”. Epoxy resin painted steel body with brass drywell for external removable neodymium rare-earth magnet, code F0000435 for 2", 2½", code 49684A for 3" to 6", included. 300 series stainless steel internal coalescing mesh. Vessel working temperature range of 32–220°F (0–105°C) with insulation, 32–270°F (0–132°C) without insulation. Water or glycol solution to 50% maximum. Max. working pressure 150 psi (10 bar). Air separation efficiency: 100% removal to microbubble level. Particle separation capacity: μm (0.2 mil). Ferrous impurities separation efficiency: up to 100% removal. Supplied with: code 501502A automatic air vent with ¾" NPT female outlet connection and brass body VITON air vent seal and stainless steel air vent float. Code NA39589 brass body ¾" NPT female shut-off ball valve with T-handle for air vent. Code NA39753 lever-operated drain ball valve brass body with 1" NPT female connection for 2” to 4”, Code NA39588 lever-operated drain ball valve brass body with 1 ¼” NPT female connection for 5” and 6” sizes. Rigid closed cell expanded polyurethane foam shell insulation, for sizes 2” to 4”, with external embossed aluminum cover. The separator is designed and built in accordance Section VIII, Division 1 of the ASME Boiler and Pressure Vessel Code and tagged and registered with the National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspector, and CRN registered, and stamped for 150 psi (10 bar) working pressure, with ASME U stamp.

    PLEASE download from "DOWNLOAD" panel on this page, the Revit Content Instruction Guide, to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSEP4FlangeInline
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyethylen
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit