Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z-One: 3 way with actuator zone valves - NA Market
Caleffi

Z-One: 3 way with actuator zone valves - NA Market

Google-Übersetzung,

Dreiwege-Ein/Aus-Ventil mit zwei Positionen.

Umleitendes Strömungsmuster.

Messingkörper.

Schaft aus Edelstahl.

Dichtungen und Paddel aus EPDM-Gummi.

Maximaler Betriebsdruck: 300 psi

Max. Temperatur: 240 °F. Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Informationen zu motorisierten Z-One-Zonenventilen finden Sie im Revit Content Instruction Guide im PDF-Format unter www.caleffi.com.

Spezifikation
  • Z-one™ valves are used to automatically shut-off the flow or redirect hot and chilled water in hydronic systems, open systems, closed systems, low-pressure steam; and are UL listed for plenum installations. The motorized two-position, on/off, spring return Z1 series actuator has an end mounted push button for quick installation to the valve body. The actuator is equipped with or without an auxiliary micro-switch and models are either normally closed or normally open and with wire or terminal connections. The high temperature zone valve body Z2 series is 2-way straight through and the valve body Z3 series is 3-way diverting or mixing. The Z1 series actuator is easily attached by a push button lock and requires no tools. The Z-one valve provides 100% bubble-tight seat close-off leakage. The high temperature and high close-off performance characteristics of these zone valves, combined with the compact size, makes them suitable to fit inside baseboards or directly in fan coil units. Z-one valves are available with ½ to 1 inch press fittings, a copper tail-piece with union nut, making installation and maintenance fast, easy and efficient. Special slots in the EPDM O-ring allows fluid to leak during system testing if unpressed and provide a perfect leak proof seal when completely pressed. Some models are low-lead brass, for domestic hot water applications.

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for Z-one Motorized zone valves.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerZ3
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-29
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit