Großer, einfach zu bedienender Schalter 6 Zoll rundes All-Active-Design erfordert minimale Betätigungskraft. Robuste Edelstahlkonstruktion. Unterputz- oder Oberflächenmontage. Erfüllt die ADA-Anforderungen Das Stahl-Standarddesign ermöglicht die Montage in Einfach-Elektrodosen oder mit der mitgelieferten Adapterplatte in Doppel- und 4x4-Dosen Geprägtes Rollstuhl- und Push-to-Open-Logo in Blau All-Active-Schalter von Camden sind zur Steuerung von elektrischen Türöffnern und elektromagnetischen Schlössern konzipiert und automatische Türen. Sie können auch zum Rangieren, Umgehen von Alarmen, Ausfahrtsaufforderungen, zeitgesteuerten Funktionen und vielen anderen Anwendungen verwendet werden. Die Schalter sind für den Hochfrequenzeinsatz sowohl für Innen- als auch für Außenumgebungen ausgelegt. Camden-Schalter sind vielseitig und können in verschiedenen Konfigurationen und Ausführungen geliefert werden, um jeder kommerziellen, industriellen oder privaten Anwendung gerecht zu werden.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |