Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tezra Cabinetry Pull 220mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 220mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 220mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 220mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 220mm - Stainless Steel

    Tezra Cabinetry Pull 220mm - Stainless Steel

    Google-Übersetzung,

    Wenn Sie für Ihr nächstes Projekt einen ausgefallenen Look wünschen, dann ist der Tezra Cabinetry Pull genau das Richtige für Sie! Es kann vertikal oder horizontal installiert werden, um Ihrem Raum ein völlig neues Aussehen zu verleihen.

    Dieses aus massivem Messing gefertigte Stück verleiht Ihrem Gesamtdesign einen raffinierten, modernen Look.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertezra-cabinetry-pull-220mm-ss
    • ProduktfamilieHardware
    • ProduktgruppeTezra
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)25
    • Breite (mm)65
    • Tiefe (mm)240
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.22
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türenzubehör
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_59_64
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPull handles
    • OmniClassNummer23-21 19 17 13
    • OmniClassTitelCasework Component Hardware
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit