Inther STD Panikstange zur Aufputzmontage an Notausgangstüren. Diese Panikstange wurde strengen Zertifizierungstests unterzogen und hält 200.000 Türöffnungs- und -schließzyklen stand. Sie erfüllt die Brandschutzbestimmungen. Dieses Panikstangenmodell ist für die Aufputzmontage am aktiven Türflügel mit einem klassischen Druckstangensystem konzipiert. Es ist selbstverriegelnd und benötigt kein Einsteckschloss in der Tür. Eine optionale 1400 mm lange Druckstange ist in allen Ausführungen erhältlich. Nicht im Lieferumfang enthalten; separat erhältlich. Verfügbar in vier verschiedenen Ausführungen: Edelstahl 304, Silber, Schwarz-Rot und Schwarz-Grün.
Spezifikation
Surface-mounted panic exit device designed for emergency exit doors, suitable for installation on active door leaves and compatible with both left- and right-hand opening. This device has been tested under demanding conditions, achieving 200,000 opening and closing cycles and ensuring fire resistance performance.The device features a classic push bar system, designed for surface-mounted installation on the door leaf. It does not require a mortise lock and incorporates a handle (push bar with integrated grip) for operation. An optional 1400 mm bar is available for all finishes (sold separately).Fully compliant with EN 1125, EN 1634-1, and EN 179 standards, ensuring suitability for emergency exit and fire-rated door applications. Available finishes: Stainless Steel 304, Silver, Black-Green, and Black-Red.