Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Camden CIPBU3 Push Button Control Station
Camden CIPBU3 Push Button Control Station

    Camden CIPBU3 Push Button Control Station

    Google-Übersetzung,

    Camden industrielle Steuerstationen mit Drucktasten für den Innenbereich wurden entwickelt, um Versandtüren zu steuern. Stationen der CI-PB-Serie werden komplett mit NEMA-zertifizierten Gehäusen und robusten 240-VAC-Kontakten geliefert. Diese Steuerschalter sind UL-gelistet und CSA-zertifiziert.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Contact Type: 3 Single Pole 

      Contact Rating: CI-PBU3: 5 A @ 240 VAC

      CI-PBS3: 10 A @ 240 VAC

      Enclosure: CI-PBU3: NEMA1 Surface Mount

      CI-PBS3: NEMA1 Flush/Surface Mount

      Dimensions: CI-PBU3: 2-3/8" x 5-11/32" x 1-13/16" 

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCamden-CIPBU3-Push-Button-Control-Station
    • ProduktfamilieDoor
    • ProduktgruppeControls
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)5.5
    • Breite (Inches)2
    • Tiefe (Inches)2
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)0.63
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türenzubehör
    • UNSPSCNameSecurity or access control systems
    • UNSPSCCode46171619
    • Klassifizierung08 74 00
    • Format2014TitelAccess Control Hardware
    • OmniClassNummer23-17 11 11 25
    • OmniClassTitelDoor Accessories

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit