Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Caparol Capatect COMFORT LIGHT
Caparol Capatect COMFORT LIGHT

    Caparol Capatect COMFORT LIGHT

    Google-Übersetzung,

    Bei den Capatect COMFORT LIGHT Fassadensystemen liegt der Anwendernutzen vor allem im Komfort- und Schutzaspekt, ergänzt durch die neue, bis zu 30 % leichtere Capatect MW Dämmplatte 035 LIGHT 145.

    Das macht die Dämmung doppelt leicht: Durch das geringe Gewicht wird die Montage deutlich vereinfacht und auch der Dübelbedarf deutlich reduziert. Optimale Schalldämmeigenschaften und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, insbesondere durch den Einsatz dunkler Farben, runden die Systeme ab.

    Spezifikation
    • Capatect COMFORT LIGHT I

      Non-flammable facade system based on mineral wool.

      • Design variety - use of dark colors
      • Optimal sound insulation properties
      • Protected against algae and fungal attack

      Capatect COMFORT LIGHT II

      Non-combustible facade system based on mineral wool with a natural protection concept.

      • System components without the use of biocides
      • Optimal sound insulation properties
      • Various finishing plaster options
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercapatect-comfort-light
    • ProduktfamilieETICS / EIFS / WDVS
    • ProduktgruppeStone Wool
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit