Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Caparol Capatect DESIGN PUR

Caparol Capatect DESIGN PUR

Google-Übersetzung,

    Die Hochleistungsdämmung Capatect PUR Dämmplatte 124 auf Polyurethanbasis ermöglicht einen schlanken Systemaufbau in Kombination mit Hartbelägen für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten an der Fassade.

      VIELFÄLTIGE OBERFLÄCHENGESTALTUNG

    • Individuelle Gestaltung mit Hartbelägen.
    • BIS ZU 30 % SCHLANKERER SYSTEMAUFBAU*

    • Mehr Wohnraum mit starker Dämmleistung.
    • *basierend auf einem vergleichbaren Systemaufbau auf Mineralwollebasis (WLG 035)
    • FLEXIBLE NUTZUNG

    • Ein Dämmstoff für die gesamte Fassadenfläche vom Dach bis zum Sockel.
    • MEHR LICHT IM RAUM

    • Steigert die Wohnqualität und das Wohlbefinden.
Spezifikation
    • Recommended system setup

        • Adhesive: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M
        • Insulation: Capatect PUR-Dämmplatte 124
        • Fastening: Capatect Universaldübel 053 + Capatect Universal PS-Stopfen 052
        • Reinforcement: Capatect Gewebe HB 644 + Capatect Klebe- und Armierungsmasse Uni 190
        • Laying mortar: Capatect Verlegemörtel Uni 086
        • Cladding: Ceramic tile
        • Joint mortar: Capatect Fugenmörtel Keramik 082 + Capatect Fugenschlämme Keramik 083
Technische Spezifikation
  • Referenznummercapatect-design-pur
  • ProduktfamilieETICS / EIFS / WDVS
  • ProduktgruppeEPS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEPS
  • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit