Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Direct Drive Inline Fan, SIDD Series

Direct Drive Inline Fan, SIDD Series

4.6 von 5 Sternen4.6(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
  • Luftvolumen: 125 - 2924 cfm
  • Maximaler SP: 2,25" wg. @ Standardluftdichte

    MERKMALE UND VORTEILE
  • Zwei Zugangstüren in voller Größe bieten einfachen Zugang zu Rad und Motor
  • Räder sind nach hinten geneigt, nicht überlastend
  • Die Geschwindigkeitsregelung ermöglicht eine Anpassung vor Ort und einen Systemabgleich
  • Thermischer Überlastschutz (einphasig)
  • Aluminiumräder
  • Gehäuse ist eine verzinkte Stahlkonstruktion
  • Trennschalter Standard
  • Seitliche Auswurfoption als Standard – einfach die Seitenwand zum Auswurf versetzen

    OPTIONEN
  • Bodenschwingungsisolatoren
  • Deckenschwingungsisolatoren
  • Rückenzugdämpfer
  • Motorisierte Rückzugsdämpfer

    ZERTIFIZIERUNGEN
    CaptiveAire bescheinigt, dass die Modelle SIDD080A bis SIDD165A lizenziert sind, das AMCA-Siegel zu tragen. Die gezeigten Bewertungen basieren auf Tests und Verfahren, die gemäß AMCA-Veröffentlichung 211 und 311 durchgeführt wurden und den Anforderungen des AMCA Certified Rating Program entsprechen.

    Die Modelle SIDD080A bis SIDD165A wurden von ITS zertifiziert. Dieses Zertifizierungszeichen zeigt an, dass das Produkt gemäß einem weithin anerkannten (Konsens-)US-Produktsicherheitsstandard getestet wurde und die Mindestanforderungen eines weithin anerkannten (Konsens-)US-Produktsicherheitsstandards erfüllt, dass die Produktionsstätte auditiert wurde und dass der Antragsteller einem Programm zur regelmäßigen Werksbefolgung zugestimmt hat -Up-Inspektionen, um die kontinuierliche Leistung zu überprüfen.

    Die Modelle SIDD080A bis SIDD165A sind ETL-gelistet unter der Berichtsnummer 3100959CRT und entsprechen den Standards UL705 und CSA C22.2, Nr. 113.
  • Technische Spezifikation
    • Referenznummercaptiveaire-010
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeFans
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2011-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_65_40_33_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMechanical supply ventilation systems
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-33 00 00
    • OmniClassTitelHVAC Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC