Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Standard Side/Down Discharge Rooftop Filtered Make-up Air Fan

Standard Side/Down Discharge Rooftop Filtered Make-up Air Fan

4.6 von 5 Sternen4.6(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Für eingereichte Zeichnungen klicken Sie bitte hier.
Für die Spezifikation klicken Sie bitte hier.
Für umfassende Informationen zu Zuluftventilatoren klicken Sie bitte hier.
Für Leistungsdaten des Zuluftventilators klicken Sie bitte hier.

  • Luftvolumen: 2 - 6000 cfm
  • Maximaler SP: 2" wg. @ Standardluftdichte

    Dieses wirtschaftliche Gebläse wurde entwickelt, um frische Außenluft für Installationen zu liefern, die häufige Luftwechsel erfordern. Die Einheiten sind für Außenanwendungen konzipiert und in vertikaler oder horizontaler Ausblaskonfiguration erhältlich.
    Die Einheiten sind in Größen bis zu 6.000 CFM und externen statischen Drücken bis zu 2" WG erhältlich. Die Einheiten haben einen abnehmbaren Deckel, um einen umfassenden Zugang zu allen internen Komponenten zu ermöglichen. Zu den Standardmerkmalen gehören Vibrationsisolierung, hocheffiziente Motoren und einstellbare Antriebsscheiben (Riemenantrieb). Einheiten. Die Einheiten bestehen aus einem verzinkten Gehäuse mit einem Gebläse und einem Motor. Riemenantriebseinheiten umfassen auch Riemenscheiben und Riemen. Diese Einheit hat einen horizontalen Standardeinlass, der zur Aufnahme einer Außenlufteinlasshaube mit standardmäßigen 2-Zoll-Filtern ausgelegt ist.
    Kombipakete, die sowohl Abluft- als auch Zuluftventilatoren enthalten, die auf einem einzigen Dachrahmen montiert sind, sind ebenfalls erhältlich. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

    MERKMALE UND VORTEILE
  • Gerätegehäuse aus verzinktem Stahl G90.
  • Gebläse auf Schwingungsisolatoren montiert.
  • Motoren mit hohem Wirkungsgrad serienmäßig.
  • Motorriemenscheibe mit variabler Steigung ermöglicht eine Anpassung vor Ort und einen Systemausgleich. (nur Riemenantriebseinheiten)
  • Die Einheit ist mit Entladung nach unten oder mit direktem Durchgang erhältlich.
  • Standardmäßig waschbare 2-Zoll-Filter.
  • Trennschalter.
  • Federbelastete Deckelverschlüsse.
  • Geschwindigkeitsregelung Standard bei Direktantriebseinheiten.

    OPTIONEN
  • Gravitationseinlassdämpfer.
  • Motorisierte Ansaugklappe.
  • Dachkanten.
  • Wandmontage-Kit.
  • VAV-Pakete
  • Zusätzlicher Satz Keilriemen. (nur Riemenantriebseinheiten)

    ZERTIFIZIERUNGEN
    Das NSAU-Modell wurde von ITS zertifiziert. Dieses Zertifizierungszeichen zeigt an, dass das Produkt gemäß einem weithin anerkannten (Konsens-)US-Produktsicherheitsstandard getestet wurde und die Mindestanforderungen eines weithin anerkannten (Konsens-)US-Produktsicherheitsstandards erfüllt, dass die Produktionsstätte auditiert wurde und dass der Antragsteller einem Programm zur regelmäßigen Werksbefolgung zugestimmt hat -Up-Inspektionen, um die kontinuierliche Leistung zu überprüfen.

    Das Modell NSAU ist ETL-gelistet unter der Dateinummer J20029811-001 und entspricht den Standards UL705 und CSA C22.2, Nr. 113.
  • Technische Spezifikation
    • Referenznummercaptiveaire-041
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeAir Handling Units
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2012-09-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_65_40_33_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMechanical supply ventilation systems
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-33 00 00
    • OmniClassTitelHVAC Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC