Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Restaurant Duty Utility Set, USBI Series

Restaurant Duty Utility Set, USBI Series

4.6 von 5 Sternen4.6(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Für Leistungsdaten klicken Sie bitte hier.

  • Luftvolumen: 250 - 32000 cfm
  • Maximaler SP: 6" wg. @ Standardluftdichte

    MERKMALE UND VORTEILE
  • Verwendung mit allgemeiner Belüftung (UL705) und für Restaurantbetrieb (UL762)
  • Belüftete Motorabdeckung und durchgehend abgedichtetes Gehäuse für zusätzlichen Wetterschutz
  • Scroll und Motorfach verbunden für zusätzliche Struktur
  • Leicht zugängliche Reinigungstür und Zugang zum Motor von 3 Seiten
  • Standardmäßiger 2-Zoll-Fettablass
  • Standard-Nottrennschalter
  • Standard Heat Slinger und Hochleistungs-Stehlager für Riemenantriebsoption
  • Standard-Wellendichtung für Riemenantriebsoption
  • Standard-Schwenkplatten für einfache Riemeneinstellung
  • Doppelrillenriemenscheiben Standard für Motoren ab 2 PS
  • Auslassflansche für alle Größen erhältlich
  • Temperaturwerte – Aluminiumrad, 350 Grad F

    OPTIONEN
  • Riemenantrieb
  • Riemenantrieb Hochdruck
  • Direktantrieb
  • Entlastungsverlängerung
  • Entladebildschirme
  • Entladeverschluss (nur UL705)
  • Entladungskonfigurationen: Vertikal, horizontal links oder horizontal rechts
  • Schwingungsisolatoren
  • Erweiterte Schmierleitungen

    ZERTIFIZIERUNGEN
    CaptiveAire Systems, Inc. bescheinigt, dass die hier gezeigten Modelle USBI11-RM bis USBI36-RM lizenziert sind, das AMCA-Siegel zu tragen. Die angezeigten Bewertungen basieren auf Tests und Verfahren, die gemäß AMCA-Veröffentlichung 211 und Veröffentlichung 311 durchgeführt wurden, und entsprechen den Anforderungen des AMCA-zertifizierten Bewertungsprogramms.

    Die Modelle USBI11-RM bis USBI36-RM sind ETL-gelistet unter den Dateinummern 3049729-001 und 3049729-002 und entsprechen den UL705- (Elektrik) und UL762-Standards sowie CSA Std C22.2, Nr. 113.
  • Technische Spezifikation
    • Referenznummercaptiveaire-045
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeCentrifugal Fans
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-03-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_65_40_33_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMechanical supply ventilation systems
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-33 00 00
    • OmniClassTitelHVAC Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC