Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ceiling & Inline Fan, CFA Series

Ceiling & Inline Fan, CFA Series

4.3 von 5 Sternen4.3(13 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
  • Luftvolumen: 10 - 1550 cfm
  • Maximaler SP: 1" wg. @ Standardluftdichte

    MERKMALE UND VORTEILE
  • Extrem leiser Betrieb.
  • Schallgedämmtes Gehäuse.
  • Integrierte Rückzugklappe.
  • Leicht abnehmbare Gebläseeinheit.
  • Elastische Antivibrationshalterungen isolieren den Motor für einen reibungslosen Betrieb.
  • Thermisch geschützter Lüftermotor.
  • Integrierter Steckertrenner.
  • Montagehalterung mit acht Positionen im Lieferumfang enthalten.
  • Kann an der Decke oder an der Wand montiert werden.

    OPTIONEN
  • Variable Geschwindigkeitsregelung.
  • Zeitverzögerungsschalter.
  • Inline-Kit.
  • UL-bewerteter Strahlungsdämpfer.
  • Übergang von quadratischem zu rundem Auslass (Größe 400 und größer).
  • Metallgitter (Standard bei Größe 400 und größer).
  • Dach- und Wandkappen.

    ZERTIFIZIERUNGEN
    CaptiveAire bescheinigt, dass die hier gezeigten Modelle CFA100CA bis CFA1500CA lizenziert sind, das AMCA-Siegel zu tragen. Die gezeigten Bewertungen basieren auf Tests und Verfahren, die gemäß AMCA-Veröffentlichung 211 und Veröffentlichung 311 durchgeführt wurden, und erfüllen die Anforderungen des AMCA Certified Rating Program.

    UL-gelistet für die Verwendung über Badewannen und Duschen bei Anschluss an einen GFCI-geschützten Abzweigstromkreis.
  • Technische Spezifikation
    • Referenznummercaptiveaire-006
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeFans
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2011-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_65_40_33_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMechanical supply ventilation systems
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-33 00 00
    • OmniClassTitelHVAC Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit