Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
gaSteam gas-fired steam humidifier

gaSteam gas-fired steam humidifier

Google-Übersetzung,

Dampfluftbefeuchter , die den Heizwert von Gas ausnutzen, mit der Möglichkeit der Innen- und Außenaufstellung (IAS 12-94) für Temperaturen von -40 bis 45°C.
Die Produktion reicht von 45 kg/h bis 450 kg/h unter Verwendung von CAREL-Steuerungen der neuesten Generation, die die neuesten Anforderungen von Industrie 4.0 erfüllen.
Das exklusive Design des Wärmetauschers gewährleistet einen hohen Wirkungsgrad (94-96 %) und eine einfache Wartung. Aus Edelstahl gefertigt, garantiert es eine lange Lebensdauer auch unter harten Arbeitsbedingungen und sowohl mit Leitungs- als auch mit demineralisiertem Wasser.
Der Preisunterschied zwischen Gas und Strom macht gaSteam zur idealen Wahl für anspruchsvollere Anwendungen, bei denen Dampf viele Stunden am Tag benötigt wird.
Durch die stufenlose Modulation der Dampfmenge eignet sich dieses Gerät auch für Präzisionsanwendungen.
Es ist einfach zu installieren und verfügt über eine raumluftunabhängige Brennkammer mit Vormischbrenner und Gasregelventil mit doppelter Sicherheitsschließung; außerdem ist er mit mehreren Sicherheitseinrichtungen ausgestattet und verfügt über eine ETL- und CE-Zertifizierung (bestätigt durch den TÜV-DVGW).
Die Dampf- und Rauchgasauslässe sind vormontiert, mit Konstruktionsmerkmalen, um den Platzbedarf der Einheiten zu minimieren und die Installation an einer Wand zu ermöglichen.
gaSteam zeichnet sich durch eine einfache und sofortige Konfiguration und Bedienung aus, dank des grafischen Touchscreen-Displays und eines einfachen und intuitiven Konfigurationsassistenten.

Dampfluftbefeuchter , die den Heizwert von Gas ausnutzen, mit der Möglichkeit der Innen- und Außenaufstellung (IAS 12-94) für Temperaturen von -40 bis 45°C.
Die Produktion reicht von 45 kg/h bis 450 kg/h unter Verwendung von CAREL-Steuerungen der neuesten Generation, die die neuesten Anforderungen von Industrie 4.0 erfüllen.
Das exklusive Design des Wärmetauschers gewährleistet einen hohen Wirkungsgrad (94-96 %) und eine einfache Wartung. Aus Edelstahl gefertigt, garantiert es eine lange Lebensdauer auch unter harten Arbeitsbedingungen und sowohl mit Leitungs- als auch mit demineralisiertem Wasser.
Der Preisunterschied zwischen Gas und Strom macht gaSteam zur idealen Wahl für anspruchsvollere Anwendungen, bei denen Dampf viele Stunden am Tag benötigt wird.
Durch die stufenlose Modulation der Dampfmenge eignet sich dieses Gerät auch für Präzisionsanwendungen.
Es ist einfach zu installieren und verfügt über eine raumluftunabhängige Brennkammer mit Vormischbrenner und Gasregelventil mit doppelter Sicherheitsschließung; außerdem ist er mit mehreren Sicherheitseinrichtungen ausgestattet und verfügt über eine ETL- und CE-Zertifizierung (bestätigt durch den TÜV-DVGW).
Die Dampf- und Rauchgasauslässe sind vormontiert, mit Konstruktionsmerkmalen, um den Platzbedarf der Einheiten zu minimieren und die Installation an einer Wand zu ermöglichen.
gaSteam zeichnet sich durch eine einfache und sofortige Konfiguration und Bedienung aus, dank des grafischen Touchscreen-Displays und eines einfachen und intuitiven Konfigurationsassistenten.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummergaSteam
  • ProduktfamilieIsothermal humidifiers
  • ProduktgruppeGas-fired steam humidifiers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationLuftbefeuchter
  • UNSPSCNameHumidifiers
  • UNSPSCCode40101903
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteam humidifiers
  • Klassifizierung23 84 13.26
  • Format2014TitelJacketed, Steam Humidifiers
  • OmniClassNummer23-33 27 00
  • OmniClassTitelAir Humidity Control Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit