Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
heaterSteam resistive steam humidifier
heaterSteam resistive steam humidifier

    heaterSteam resistive steam humidifier

    Google-Übersetzung,

    Der heaterSteam-Prozess vervollständigt das Angebot an Heizluftbefeuchtern und bietet eine modulare und vielseitige Lösung.
    Der heaterSteam-Prozess ist die ideale Lösung für Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit und Betriebsflexibilität erforderlich sind, wenn die Eigenschaften des Speisewassers nicht immer unter Kontrolle sind oder sich im Laufe der Zeit ändern können, wie z. B. bei Schiffsanwendungen. In diesen Fällen oder auch wenn das Speisewasser enthärtet werden muss, ist eine Tauchelektrodenbefeuchtung meist problematisch bis unmöglich.
    Im Allgemeinen kann bei der Heiztechnologie die Qualität der Dampferzeugung durch Schaumbildung aufgrund der Verwendung von enthärtetem Wasser beeinträchtigt werden. Sehr mineralstoffreiches Wasser hingegen erhöht den Pflegebedarf. Der heaterSteam-Prozess fürchtet jedoch keine Art von Wasser: Die im heaterSteam-Prozess verwendeten Heizelemente bestehen aus Incoloy® 825, einer äußerst widerstandsfähigen und vielseitigen Superlegierung, die für den Einsatz unter variablen Speisewasserbedingungen entwickelt wurde. Der Überhitzungsschutz garantiert Sicherheit und Zuverlässigkeit in allen Situationen, während die Thermoschockfunktion regelmäßig Ablagerungen von den Heizelementen löst und so die Häufigkeit und Komplexität der Wartungsarbeiten verringert.
    Die Vielseitigkeit des heaterSteam-Prozesses spiegelt sich auch in seiner Modularität wider. Die Master/Slave-„Spiegel“-Funktion ermöglicht sogar die parallele Steuerung von bis zu 19 Einheiten mit einem proportionalen Signal, wodurch die Kapazität des Befeuchtungssystems problemlos auf 2-1600 kg/h erweitert werden kann.

    heaterSteam process ist die ideale Lösung für Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit und Betriebsflexibilität erforderlich sind, wenn die Eigenschaften des Speisewassers nicht immer unter Kontrolle sind.

    • Flexibilität: Funktioniert unabhängig von den Eigenschaften des Speisewassers.
    • Modularität: heaterSteam process kann bis zu 19 Geräte parallel über ein Proportionalsignal steuern.
    • Vereinfachte Wartung: Die Thermoschockzyklen entfernen Kalkablagerungen auf den Heizelementen.


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerheaterSteam
    • ProduktfamilieIsothermal humidifiers
    • ProduktgruppeResistive steam humidifiers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSheet metal
    • Sekundär MaterialTitan
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationLuftbefeuchter
    • UNSPSCNameHumidifiers
    • UNSPSCCode40101903
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteam humidifiers
    • Klassifizierung23 84 13.26
    • Format2014TitelJacketed, Steam Humidifiers
    • OmniClassNummer23-33 27 15
    • OmniClassTitelAir Humidifiers
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit