Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
humiSteam immersed electrodes humidifiers
humiSteam immersed electrodes humidifiers
humiSteam immersed electrodes humidifiers

    humiSteam immersed electrodes humidifiers

    4.5 von 5 Sternen4.5(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    humiSteam basic (Y) eignet sich für den Einbau in Privatumgebungen, Büros, Krankenhäusern und Industrieanlagen und ist sowohl für die Installation in Räumen (mit Dampfgebläse) als auch in Luftkanälen (mit linearen Dampfverteilern) konzipiert.
    humiSteam basic ist ideal für Anwendungen, bei denen die Dampfproduktion durch ein externes Signal gesteuert wird, z. B. BMS oder Hygrostat, und ist in einem Bereich von 1,5 bis 65 kg/h erhältlich.
    Die Dampfproduktion wird durch ein externes Signal gesteuert:
    • EIN/AUS-Modus: Ein einfacher Kontakt (zum Beispiel ein Hygrostat) startet/stoppt die Dampfproduktion.
    • Proportionalmodus: Der Luftbefeuchter erzeugt eine Dampfmenge, die direkt proportional zum vom externen Controller generierten Signal (0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA) ist, immer zwischen 20 % und 100 % der maximalen Kapazität.
    Luftbefeuchter vom Typ „Y“ verfügen über ein Display mit Zahlen und Symbolen, das die Betriebszustände und eventuelle Diagnoseinformationen äußerst übersichtlich und intuitiv anzeigt.
    Darüber hinaus verfügen sie über eine RS485-Schnittstelle mit Modbus-Protokoll zur Fernkonfiguration und -steuerung über BMS.

    PLUS

    • AFS-System (Anti Foaming System): erkennt Schaum, um zu verhindern, dass Wassertropfen vom Dampf mitgerissen werden;
    • Zylinder mit verzinkten Elektroden und Kalkschutzfilter am Boden, auch zu öffnende Zylinder erhältlich;
    • Dampferzeugung mit kontinuierlicher Modulation von 20 % bis zur Maximalleistung;
    • Eingebauter Leitfähigkeitssensor und Steuerungssoftware zur Optimierung der Energieeffizienz und Wartungskosten bei konstanter Leistung während der gesamten Zylinderlebensdauer.
    • automatischer Wasserablass nach 3 Tagen Inaktivität

    Die humiSteam-Luftbefeuchter vom Typ „X“ stellen die High-End-Lösung von CAREL im Bereich der Tauchelektroden-Luftbefeuchter dar. Sie verfügen über einen integrierten Controller mit Grafikdisplay und Tastatur zur Programmierung und Steuerung des Betriebs. Die folgenden Modi können jederzeit ausgewählt werden: EIN/AUS durch externen Hygrostat; proportional zum externen Signal; proportional zum externen Signal plus einer Sonde zur maximalen Feuchtigkeitsbegrenzung im Kanal; Modulation basierend auf Sollwert und Feuchtigkeitssondenanzeige; Modulation basierend auf Sollwert und Feuchtigkeitssondenanzeige und Begrenzungssonde im Kanal. Die Dampfdurchflussrate wird kontinuierlich von 20 bis 100 % der maximalen Kapazität (10 bis 100 % bei den Modellen mit 90 und 130 kg/h) moduliert, außer im EIN/AUS-Modus, in dem die Produktion ganz oder gar nicht erfolgt. Luftbefeuchter vom Typ „X“ humiSteam können die folgenden externen Signale empfangen, die über die Tastatur ausgewählt werden: spannungsfreier Kontakt vom Hygrostat, 0-1 V, 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA. Regler vom Typ „X“ nutzen alle Vorteile der pCO-Technologie, der Familie der programmierbaren Regler von CAREL: einfache Bedienung, Grafikdisplay mit klaren Meldungen in verschiedenen Sprachen; Betrieb basierend auf täglichen und wöchentlichen Zeitfenstern mit variablen Sollwerten; BMS-Konnektivität über verschiedene LAN-Typen (z. B.: Modbus® (Standard), BACnet™, LON®); vollständige Diagnose mit Textnachrichten, Alarmprotokoll mit Zeitstempel; Ferndiagnose über GSM (optional); automatische Entleerung bei Inaktivität.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerhumiSteam
    • ProduktfamilieIsothermal humidifiers
    • ProduktgruppeImmersed electrode humidifiers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationLuftbefeuchter
    • UNSPSCNameHumidifiers
    • UNSPSCCode40101903
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteam humidifiers
    • Klassifizierung23 84 13
    • Format2014TitelHumidifiers
    • OmniClassNummer23-33 27 15
    • OmniClassTitelAir Humidifiers
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit