Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Steam blowers blower pack
Steam blowers blower pack
Steam blowers blower pack

    Steam blowers blower pack

    Google-Übersetzung,

    Die Dampfgebläse für Räume (VSDU0A0003) sind für Luftbefeuchter bis 18 kg/h geeignet. Das Dampfgebläse kann direkt am Luftbefeuchter oder abgesetzt montiert werden. Im letzteren Fall ist eine Halterung für die Montage des Gebläses (VSDBAS0001) sowie ein Dampfschlauch zum Anschluss des Gebläses an den Befeuchter erforderlich. Das Dampfgebläse arbeitet im EIN/AUS-Modus und wird von einer Temperaturvorrichtung gesteuert, die aktiviert wird, wenn Dampf erzeugt wird.

    Für Luftbefeuchter mit mehr als 18 kg/h sind die Dampfgebläse VRDXL00001 mit 230-VAC-Stromversorgung erhältlich; Diese sind für eine separate Installation vom Befeuchter ausgelegt und erfordern zwei Dampfschläuche mit 40 mm Durchmesser.

    Die neue Gebläsegeneration garantiert:

    • eine Dampfabsorptionsdistanz von etwa einem Meter, wodurch das Gerät in absoluter Sicherheit aufgestellt werden kann;
    • ein Bereich der Dampferzeugungsmodulation von 0 bis 100 %;
    • Abwärtskompatibilität mit bestehenden Installationen.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSteamblowers
    • ProduktfamilieIsothermal humidifiers
    • ProduktgruppeCentralised steam distributors
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • OmniClassNummer23-33 00 00
    • OmniClassTitelHVAC Specific Products and Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit