Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ultimateSAM pressurized steam humidifier
ultimateSAM pressurized steam humidifier
ultimateSAM pressurized steam humidifier
ultimateSAM pressurized steam humidifier

    ultimateSAM pressurized steam humidifier

    Google-Übersetzung,

    Mehrlanze (SAB/SAT)
    Das UltimateSAM-System kann Dampf sowohl aus einem unter Druck stehenden Netz als auch aus einem Atmosphärendruckgenerator (Befeuchter) verwenden. Im ersten Fall gelangt die Flüssigkeit über ein Regulierventil zum Verteiler, wodurch eine Ausdehnung bis fast auf Atmosphärendruck erfolgt. Im zweiten Fall wird UltimateSAM direkt an den Dampferzeuger angeschlossen; in diesem Fall erfolgt die Modulation des Dampfstroms direkt durch den Befeuchter.

    Um die Kondensation zu minimieren , wurden die Lanzen für die Dampfverteilung mit Deflektoren und Düsen so konstruiert, dass sichergestellt ist, dass nur trockener Dampf in das Lüftungsgerät/den Kanal abgegeben wird.
    Die vertikalen Luftverteilrohre können mit einer Luftspaltisolierung ausgestattet werden, um sowohl den parasitären Wärmeeintrag in die Luft als auch die Kondensatbildung zu reduzieren.
    Die Verteiler mit Isolierung haben in die Rohre eingepresste Düsen, die den trockenen Dampf aus der Mitte der Verteiler aufnehmen, um zu vermeiden, dass Kondensattröpfchen in den Luftstrom gelangen. Nicht isolierte Verteiler haben keine Düsen. Die Verwendung von Modellen mit isolierten Lanzen mit Düsen ermöglicht eine Reduzierung der Kondensation um 30 % im Vergleich zu nicht isolierten. In beiden Fällen ist natürlich eine kurze Absorptionsstrecke garantiert (in der Größenordnung von 200 mm).

    UltimateSAM kompakt (SAB**M*)
    UltimateSAM Dampfverteiler-Version speziell für kleine Kanäle entwickelt. Die kleinere Version hat zwei Rohre und kann in 300 mm x 300 mm Kanäle installiert werden. UltimateSAM compact benötigt keine Dampfeinlass-Kits oder Kondensatablass-Kits, da diese standardmäßig am Produkt angebracht sind. Bei der Kompaktversion sind alle Rohre isoliert.

    Einzellanze (SA0)

    Es kann für unter Druck stehenden Dampf oder mit Dampf bei atmosphärischem Druck verwendet werden. In diesem Fall scheidet der Verteiler das Kondenswasser ab, da er mit einem internen Deflektor sowie einem Kondensatablauf ausgestattet ist. Die Einzellanze ist mit Isolierung und Düsen versehen, um die Bildung von Kondenswasser und die Absorptionsstrecke zu reduzieren.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerultimateSAM
    • ProduktfamilieIsothermal humidifiers
    • ProduktgruppeCentralised steam distributors
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • OmniClassNummer23-33 00 00
    • OmniClassTitelHVAC Specific Products and Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit